로터리 비접촉 비증폭 변환기
모델 1600
회전형 변압기 토크 센서. 용량 5.6Nm ~ 11298.5Nm. 0.1% 비선형성 및 자기이력. 원형 키 샤프트 구성
모델 1600은 회전형 변압기 토크 센서 제품군으로서, 종종 장기 내구성 테스트를 실행하는 테스트 설치 환경에 사용하기에 적합합니다. 신호 전송의 비접촉 특성 때문에 유지관리가 거의 필요하지 않습니다. 높은 신호 출력 및 높은 과부하 보호 기능은 센서의 잠재적 손상을 방지합니다. 캐리어 주파수 자극은 증가된 신호/잡음 내성을 제공합니다. 샤프트 장착 구성을 위한 용량 범위는 50lb-in ~ 100,000lb-in입니다.
기능
- 용량 50in-lb ~ 100000in-lb
- 0.1% 비선형성 및 자기이력
- 속도 센서 및/또는 바닥 지지(옵션)
- 높은 과부하 보호 및 높은 신호 출력(감도)
- 베어링만 사용하는 접점으로 인해 유지보수 최소화
- 캐리어 주파수 자극은 증가된 신호/잡음 내성 제공