무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

1604-100 비접촉, 비증폭, 샤프트 토크 트랜스듀서- Honeywell


기술 사양

제품 1604-100
유형 레벨 1 Test and Measurement
유형 레벨 2 토크 트랜스듀서
유형 레벨 3 회전 - 회전 샤프트
기능 레벨 1 산업
기능 레벨 2 운송
주문 코드 1604-100,1AD,2U,6AC,15C
토크 범위 100in-lb
토크 유형 회전
정확성 ±0.15%
히스테리시스 ±0.1% 정격 출력
비선형도 ±0.1% 정격 출력
반복성 ±0.05% 정격 출력
출력 ±2mV/V(노미널)
온도(작동) -29°C~93°C[-20°F~200°F]
온도(보정) 21°C~77°C[70°F~170°F]
온도 효과(영점) 정격 출력의 ±0.002%/°F
온도 효과(출력) 판독값/°F의 ±0.002%
전기 단자부(표준) MS-3102E-14S-5P
비틀림 경도 13500in-lb/rad
회전 관성 2.59 x 10-3in-lb sec2
속도 등급 10000
자극(최대) 최대 10 Vac에서 최적 3.28kHz RMS
절연 저항 > 5000오옴 @ 50Vdc
브리지 저항 350오옴(노미널)
브리지 수 1
영점 균형 정격 출력의 ±1.0 %
무게 8,2kg[18lb]
UNSPSC
코드
41111934
UNSPSC 상품 힘 또는 토크 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
1600

기술 사양

제품 1604-100
유형 레벨 1 Test and Measurement
유형 레벨 2 토크 트랜스듀서
유형 레벨 3 회전 - 회전 샤프트
기능 레벨 1 산업
기능 레벨 2 운송
주문 코드 1604-100,1AD,2U,6AC,15C
토크 범위 100in-lb
토크 유형 회전
정확성 ±0.15%
히스테리시스 ±0.1% 정격 출력
비선형도 ±0.1% 정격 출력
반복성 ±0.05% 정격 출력
출력 ±2mV/V(노미널)
온도(작동) -29°C~93°C[-20°F~200°F]
온도(보정) 21°C~77°C[70°F~170°F]
온도 효과(영점) 정격 출력의 ±0.002%/°F
온도 효과(출력) 판독값/°F의 ±0.002%
전기 단자부(표준) MS-3102E-14S-5P
비틀림 경도 13500in-lb/rad
회전 관성 2.59 x 10-3in-lb sec2
속도 등급 10000
자극(최대) 최대 10 Vac에서 최적 3.28kHz RMS
절연 저항 > 5000오옴 @ 50Vdc
브리지 저항 350오옴(노미널)
브리지 수 1
영점 균형 정격 출력의 ±1.0 %
무게 8,2kg[18lb]
UNSPSC
코드
41111934
UNSPSC 상품 힘 또는 토크 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
1600

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 1600 고해상도 사진 사진 -- 2MB
모델 1600 저해상도 사진 사진 -- 252KB
모델 1604-1607 회전 토크 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 231KB
Torque Accessories Datasheet 데이터시트 영어 577KB
모델 1600 외부 배선도 기술 정보 영어 72KB
모델 1604 개요 도면 기술 정보 영어 89KB
모델 1605 개요 도면 기술 정보 영어 163KB
모델 1606 개요 도면 기술 정보 영어 79KB
모델 1607 개요 도면 기술 정보 영어 93KB
백서: New Ways to Measure Torque 백서 영어 193KB
모델 1600 정면도 영어 80KB
모델 1600 하면도 영어 75KB
모델 1600 평면도 영어 89KB
T&M 토크 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 3MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 50in-lb~100000in-lb 용량
  • 0.1% 비선형도 및 히스테리시스
  • 속도 센서 및/또는 바닥 지지(옵션)
  • 높은 과부하 보호 및 높은 신호 출력(감도)
  • 베어링만 사용하는 접점으로 인해 유지보수 최소화
  • 캐리어 주파수 자극은 증가된 신호/잡음 내성 제공

응용 분야

  • 모터 및 트랜스미션 테스트
  • 기어박스, 펌프 및 드라이브 라인 테스트
  • 품질 보증 테스트
  • 컨베이어/벨트 드라이브 모니터링
  • 제지공장 드라이브 모터 모니터링
  • 토크 테스트 스탠드
  • 자동 조립 과정 모니터링
  • 혼합 및/또는 점도 제어

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink