승인 | II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C |
기관 승인 및 표준 |
ATEX (CE) |
시리즈 이름 |
14CE100 |
가용성 | 유럽, 아시아 태평양 |
제품 유형 | 마이크로 스위치 방폭 리미트 스위치 |
액추에이터 | 탑롤러 플런저 |
공급 전압 | 240Vac |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션 |
전류 정격 | 5A(열) |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
단자부 유형 | 12m 케이블 |
보호 등급 | IP65/IP66/IP67 |
기대 기계적 수명 | 최대 1천만회 |
작동 온도 | 0°C~70°C(35°F~160°F) |
설명 | 하부 출력 케이블, 방폭 구조 EEx d IIC T6, EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 방폭 |
기술 사양
승인 | II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C |
기관 승인 및 표준 |
ATEX (CE) |
시리즈 이름 |
14CE100 |
가용성 | 유럽, 아시아 태평양 |
제품 유형 | 마이크로 스위치 방폭 리미트 스위치 |
액추에이터 | 탑롤러 플런저 |
공급 전압 | 240Vac |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션 |
전류 정격 | 5A(열) |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
단자부 유형 | 12m 케이블 |
보호 등급 | IP65/IP66/IP67 |
기대 기계적 수명 | 최대 1천만회 |
작동 온도 | 0°C~70°C(35°F~160°F) |
설명 | 하부 출력 케이블, 방폭 구조 EEx d IIC T6, EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 방폭 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
50005007: 14CE100 시리즈 방폭 리미트 스위치 | 설치 안내 | 영어 | 1MB |
---|---|---|---|
마이크로 스위치 위험 장소 승인 매트릭스 | 위험 장소 승인 문서 | 영어 | 517KB |
위험 장소 승인 가이드: 마이크로 스위치 위험 지역 리미트 스위치 | 위험 장소 승인 문서 | 영어 | 3MB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
마이크로 스위치 위험 지역 스위치 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 27MB |
백서: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | 백서 | 영어 | 3MB |