무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

승인 II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C
기관 승인 및
표준
ATEX (CE)
시리즈
이름
14CE100
가용성 유럽, 아시아 태평양
제품 유형 마이크로 스위치 방폭 리미트 스위치
액추에이터 탑롤러 플런저
공급 전압 240Vac
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
전류 정격 5A(열)
하우징 재질 아연 다이캐스트
단자부 유형 1m 케이블
보호 등급 IP65/IP66/IP67
기대 기계적 수명 최대 1천만회
작동 온도 0°C~70°C(35°F~160°F)
설명 하부 출력 케이블, 방폭 구조 EEx d IIC T6, EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

기술 사양

승인 II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C
기관 승인 및
표준
ATEX (CE)
시리즈
이름
14CE100
가용성 유럽, 아시아 태평양
제품 유형 마이크로 스위치 방폭 리미트 스위치
액추에이터 탑롤러 플런저
공급 전압 240Vac
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
전류 정격 5A(열)
하우징 재질 아연 다이캐스트
단자부 유형 1m 케이블
보호 등급 IP65/IP66/IP67
기대 기계적 수명 최대 1천만회
작동 온도 0°C~70°C(35°F~160°F)
설명 하부 출력 케이블, 방폭 구조 EEx d IIC T6, EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

문서


제품 특징

  • 소형 구조
  • IP65/IP66/IP67 씰링
  • 사전 배선 또는 커넥터 버전
  • 다이캐스트 아연 하우징
  • 다양한 액추에이터 옵션
  • 갱 장착 가능
  • 다양한 케이블 길이
  • 측면 및 하부 출력 케이블/커넥터
  • 간단한 2나사 장착
  • ATEX(CE) 승인
  • 저온 버전
  • 탄화플루오르 밀폐(표준)

응용 분야

  • 제어 밸브 및 액추에이터
  • 석유화학 공장
  • 위험 폐기물 처리
  • 자재 취급
  • 전력 발전
  • 곡물 처리