무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

승인 II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C
기관 승인 및
표준
ATEX (CE)
시리즈
이름
14CE100
가용성 유럽, 아시아 태평양
제품 유형 마이크로 스위치 방폭 리미트 스위치
액추에이터 탑 플런저
공급 전압 240Vac
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
전류 정격 5A(열)
하우징 재질 아연 다이캐스트
단자부 유형 10m 케이블
보호 등급 IP65/IP66/IP67
기대 기계적 수명 최대 1천만회
작동 온도 0°C~70°C(35°F~160°F)
설명 하부 출력 케이블, 방폭 구조 EEx d IIC T6, EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

기술 사양

승인 II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C
기관 승인 및
표준
ATEX (CE)
시리즈
이름
14CE100
가용성 유럽, 아시아 태평양
제품 유형 마이크로 스위치 방폭 리미트 스위치
액추에이터 탑 플런저
공급 전압 240Vac
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션
전류 정격 5A(열)
하우징 재질 아연 다이캐스트
단자부 유형 10m 케이블
보호 등급 IP65/IP66/IP67
기대 기계적 수명 최대 1천만회
작동 온도 0°C~70°C(35°F~160°F)
설명 하부 출력 케이블, 방폭 구조 EEx d IIC T6, EN50014, EN50018, IEC947-5-1, EN60947-5-1
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

문서


제품 특징

  • 소형 구조
  • IP65/IP66/IP67 씰링
  • 사전 배선 또는 커넥터 버전
  • 다이캐스트 아연 하우징
  • 다양한 액추에이터 옵션
  • 갱 장착 가능
  • 다양한 케이블 길이
  • 측면 및 하부 출력 케이블/커넥터
  • 간단한 2나사 장착
  • ATEX(CE) 승인
  • 저온 버전
  • 탄화플루오르 밀폐(표준)

응용 분야

  • 제어 밸브 및 액추에이터
  • 석유화학 공장
  • 위험 폐기물 처리
  • 자재 취급
  • 전력 발전
  • 곡물 처리

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink