가용성 | 유럽, 아시아 태평양 |
작동력(OF) | 최대 11,8N[2.65lb] |
해제력 | 최대 4,4N[0.99lb] |
사전 행정(PT) | 1,0mm ±0,5mm[0.04인치 ±0.02인치] |
초과 행정(OT) | 최소 3,0mm[0.118인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0,1mm[0.004인치] |
제품 유형 | 마이크로 스위치 소형 리미트 스위치 |
액추에이터 | 탑 플런저 |
단자부 유형 | 3m 케이블 |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션 |
공급 전압 | 125Vac |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
전류 정격 | 1A(열) |
보호 등급 | IP65, NEMA 1, 3 |
시리즈 이름 |
14CE |
UL 파일 # | E41859 |
기대 기계적 수명 | 최대 1천만회 |
작동 온도 | 0°C~70°C[35°F~160°F] |
설명 | 측면 출력 케이블, 금 접점 |
기관 승인 및 표준 |
CE. IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
접점 재질 | 금 |
기술 사양
가용성 | 유럽, 아시아 태평양 |
작동력(OF) | 최대 11,8N[2.65lb] |
해제력 | 최대 4,4N[0.99lb] |
사전 행정(PT) | 1,0mm ±0,5mm[0.04인치 ±0.02인치] |
초과 행정(OT) | 최소 3,0mm[0.118인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0,1mm[0.004인치] |
제품 유형 | 마이크로 스위치 소형 리미트 스위치 |
액추에이터 | 탑 플런저 |
단자부 유형 | 3m 케이블 |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션 |
공급 전압 | 125Vac |
하우징 재질 | 아연 다이캐스트 |
전류 정격 | 1A(열) |
보호 등급 | IP65, NEMA 1, 3 |
시리즈 이름 |
14CE |
UL 파일 # | E41859 |
기대 기계적 수명 | 최대 1천만회 |
작동 온도 | 0°C~70°C[35°F~160°F] |
설명 | 측면 출력 케이블, 금 접점 |
기관 승인 및 표준 |
CE. IEC947-5-1, EN60947-5-1 |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 산업 |
접점 재질 | 금 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 14CE 시리즈 소형 리미트 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 2MB |
---|---|---|---|
XP-4040: UL, CSA 및 CE 승인을 얻은 14CE/914CE 시리즈 미니어처 리미트 스위치 | 설치 안내 | 영어 | 151KB |
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 | 제품 가이드 | 영어 | 463KB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 22MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 | 백서 | 영어 | 4MB |
CE군 미니어처 리미트 스위치 | 프로모션 도구 | 영어 | 275KB |