무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 서미스터 - Honeywell


기술 사양

저항 1,000Ohm
허용 오차 ±10.0%
Beta 3974
작동 온도 -60°C~125°C[-76°F~257°F]
정확성 25°C[77°F]
공기 중의 시간 상수 16.0s
손실 상수 4,0m/W°C
직경 5.08mm[0.20인치]
단자 재질 주석 도금
리드 길이 38,1mm[1.50인치]
시리즈
이름
143
가용성 글로벌

기술 사양

저항 1,000Ohm
허용 오차 ±10.0%
Beta 3974
작동 온도 -60°C~125°C[-76°F~257°F]
정확성 25°C[77°F]
공기 중의 시간 상수 16.0s
손실 상수 4,0m/W°C
직경 5.08mm[0.20인치]
단자 재질 주석 도금
리드 길이 38,1mm[1.50인치]
시리즈
이름
143
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 비용 효율적
  • PC 보드 장착 가능
  • 견고한 설계
  • 다용도
  • 납땝 가능 리드
  • 테이프 앤 릴에서 이용 가능

응용 분야

  • 최고 온도 150°C[302°F]의 저비용 응용 분야
  • PCB 온도 감지
  • 자동차

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink