무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 헤비듀티 압력 트랜스듀서 - Honeywell


기술 사양

신호 조정 비증폭
온도 보정
내압성 1500psi
압력
범위
0psi~500psi
공급 전류 2.0mA
파열
압력
2500psi
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 0°C~82°C[32°F~180°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 10G @ 20Hz~2000Hz
충격 100G @ 11ms
수명 1백만회 주기 최소
UNSPSC
코드
41111927
UNSPSC 상품 41111927 압력 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
13mm

기술 사양

신호 조정 비증폭
온도 보정
내압성 1500psi
압력
범위
0psi~500psi
공급 전류 2.0mA
파열
압력
2500psi
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 0°C~82°C[32°F~180°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 10G @ 20Hz~2000Hz
충격 100G @ 11ms
수명 1백만회 주기 최소
UNSPSC
코드
41111927
UNSPSC 상품 41111927 압력 센서
가용성 글로벌
시리즈
이름
13mm

문서

제목 문서 유형 언어 크기
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
잠재적 의료 응용 분야용 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 374KB
헤비듀티 압력 트랜스듀서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 531KB
혈액 투석기의 센서 응용 분야 노트 영어 294KB
13mm 시리즈 데이터시트 영어 855KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
Transportation Range Guide: Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 견고하고 격리된 스테인리스강 패키지
  • 신뢰도 높은 반도체 기술
  • 교정 및 온도 보정
  • 전압 또는 공급 전류 옵션
  • 절대 압력 및 밀봉 게이지 압력
  • 저비용 셀 패키지
  • 절대 압력
  • 0psi~500psi, 1000psi, 2000psi, 3000psi 및 5000psi

응용 분야

  • 산업용 제어
  • 수압 제어
  • 탱크 압력
  • 증압기
  • 공정 제어 시스템

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink