무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 헤비듀티 압력 트랜스듀서 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
13mm
압력
범위
0psi~500psi
신호 조정 비증폭
온도 보정
공급 전압 15Vdc
내압성 1500psi
파열 압력 2500psi
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 0°C~82°C [32°F~180°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 10G @ 20Hz~2000Hz
충격 100G @ 11ms
수명 1백만회 주기 최소
가용성 글로벌

기술 사양

시리즈
이름
13mm
압력
범위
0psi~500psi
신호 조정 비증폭
온도 보정
공급 전압 15Vdc
내압성 1500psi
파열 압력 2500psi
작동 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
보정 온도 범위 0°C~82°C [32°F~180°F]
보관 온도 -40°C~125°C[-40°F~257°F]
진동 10G @ 20Hz~2000Hz
충격 100G @ 11ms
수명 1백만회 주기 최소
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
13mm 시리즈 데이터시트 영어 855KB
공기유량, 힘 및 압력 센서 제품 가이드 제품 가이드 영어 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 영어 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB

제품 특징

  • 견고하고 격리된 스테인리스강 패키지
  • 신뢰도 높은 반도체 기술
  • 교정 및 온도 보정
  • 전압 또는 공급 전류 옵션
  • 절대 압력 및 밀봉 게이지 압력
  • 저비용 셀 패키지
  • 절대 압력
  • 0psi~500psi, 1000psi, 2000psi, 3000psi 및 5000psi

응용 분야

  • 산업용 제어
  • 수압 제어
  • 탱크 압력
  • 증압기
  • 공정 제어 시스템

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink