무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 서미스터 - Honeywell


기술 사양

저항 10,000Ohm
허용 오차 ±5.0%
Beta 3974
작동 온도 -60°C~300°C[-76°F~572°F]
정확성 25°C[77°F]
공기 중의 시간 상수 4.0s
손실 상수 2,5m/W°C
직경 2,0mm[0.080인치]
단자 재질 주석 도금 동피복강선
리드 길이 28,6mm[1.125인치]
시리즈
이름
135
가용성 글로벌

기술 사양

저항 10,000Ohm
허용 오차 ±5.0%
Beta 3974
작동 온도 -60°C~300°C[-76°F~572°F]
정확성 25°C[77°F]
공기 중의 시간 상수 4.0s
손실 상수 2,5m/W°C
직경 2,0mm[0.080인치]
단자 재질 주석 도금 동피복강선
리드 길이 28,6mm[1.125인치]
시리즈
이름
135
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 비용 효율적
  • 견고한 DO-35 유리 캡슐
  • 고온 지원
  • 테이프 앤 릴에서 이용 가능

응용 분야

  • 가전제품
  • PCB 온도 감지
  • 통신
  • 화재 감지
  • 컴퓨터
  • 최고 온도 300°C[615°F]의 저비용 응용 분야
  • 자동차