무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 범용 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 초소형 10,2mm H x 5.08mm W x 12,7mm L[0.4인치 H x 0.20인치 W x 0.5인치 L]
전류 정격 1A
밀폐 없음
회로 SPDT
액추에이터 핀 플런저
단자 땜납
작동 온도 -53°C~121°C[-65°F~250°F]
전압 28Vdc
접점 유형
작동력(OF) 최대 1,39N[5.0온스]
해제력 최소 0,28N[1.0온스]
사전 행정(PT) 최대 0,5mm[0.020인치]
초과 행정(OT) 최소 0,1mm[0.004인치]
차동 행정(DT) 최대 0076mm[0.003인치]
작동 위치(OP) 8.13mm ±0.38mm[0.320인치 ±0.015인치]
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CSA
장착 나사 크기 22,1mm[0.087인치]
장착 센터 4.83mm[0.19인치]
조임 토크 0,22Nm[2.0in-lb]
무게 1.36g[0.003파운드]
패키지 높이 8.89mm[0.35인치]
패키지 너비 5.08mm[0.20인치]
패키지 길이 12,7mm[0.50인치]
권장 응용 분야 대부분의 응용 분야
설명 터렛 유형 납땜 단자. CE: 61058-1, UL: E12252, CSA: LR41372
가용성 글로벌
시리즈
이름
SX 스위치

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 초소형 10,2mm H x 5.08mm W x 12,7mm L[0.4인치 H x 0.20인치 W x 0.5인치 L]
전류 정격 1A
밀폐 없음
회로 SPDT
액추에이터 핀 플런저
단자 땜납
작동 온도 -53°C~121°C[-65°F~250°F]
전압 28Vdc
접점 유형
작동력(OF) 최대 1,39N[5.0온스]
해제력 최소 0,28N[1.0온스]
사전 행정(PT) 최대 0,5mm[0.020인치]
초과 행정(OT) 최소 0,1mm[0.004인치]
차동 행정(DT) 최대 0076mm[0.003인치]
작동 위치(OP) 8.13mm ±0.38mm[0.320인치 ±0.015인치]
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CSA
장착 나사 크기 22,1mm[0.087인치]
장착 센터 4.83mm[0.19인치]
조임 토크 0,22Nm[2.0in-lb]
무게 1.36g[0.003파운드]
패키지 높이 8.89mm[0.35인치]
패키지 너비 5.08mm[0.20인치]
패키지 길이 12,7mm[0.50인치]
권장 응용 분야 대부분의 응용 분야
설명 터렛 유형 납땜 단자. CE: 61058-1, UL: E12252, CSA: LR41372
가용성 글로벌
시리즈
이름
SX 스위치

문서


제품 특징

  • 긴 작동 수명
  • 보다 간편하고 정확한 장착을 위한 긴 장착 구멍
  • 다양한 구동(플런저와 다양한 통합 및 보조 액추에이터) 선택 가능
  • 다양한 전기 단자부(납땜, 빠른 연결, PCB) 선택 가능
  • 작동 특성 옵션 제공
  • 선택적 시리즈 구조 제공(저에너지 스위칭용 금 접점, 최대한의 신뢰성을 위한 분기 금 접점, 7A 전력 부하 스위칭 기능)
  • MIL-PRF-8805 인증 제품 제공

응용 분야

  • 항공우주
  • 가전기기
  • 자판기
  • 타이밍 장치
  • 사무용 장비
  • 컴퓨터/비즈니스 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 의료/치과 장비
  • 통신 장비
  • HVAC 장비
  • 수동 작동 장치
  • 밸브

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink