무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 토글 스위치 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
NT
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A
회로 DPST
작업 2위치
회로/작동 방식
회로 Off-On
장착 부싱 15/32in
단자 땜납
레버 유형
UL/CSA L191: 15A-125, 250, 277Vac, 1/2Hp-125Vac, 1Hp-250, 277Vac, 5A-120Vac "L"
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 열가소성 플라스틱 케이스
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

기술 사양

시리즈
이름
NT
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A
회로 DPST
작업 2위치
회로/작동 방식
회로 Off-On
장착 부싱 15/32in
단자 땜납
레버 유형 표준
UL/CSA L191: 15A-125, 250, 277Vac, 1/2Hp-125Vac, 1Hp-250, 277Vac, 5A-120Vac "L"
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 열가소성 플라스틱 케이스
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 NT 시리즈 상업용 그레이드 토글 스위치 데이터시트 영어 2MB
냉동 장비 - 위험 물질 응용 분야 노트 영어 258KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
마이크로 스위치 토글 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 366KB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 완전 밀폐형 스위칭 챔버
  • NEMA 3, 3R, 4 및 13
  • UL 인증, File E12252, Vol. 1, Section 44
  • CSA 인증, File LR4442
  • CE 승인

응용 분야

  • 공중 리프트, 시저 리프트, 트럭 장착식 텔레핸들러 및 크레인
  • 건설 장비
  • 농업용 장비
  • 자재 취급 장비
  • 공장 현장 제어 장치
  • 가공 도구 장비 제조업체

언어

소셜 미디어

사이트 정보

Do Not Sell My Personal Information

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink