무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 범용 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 31,14N[7lb]
해제력 최소 8,90N[2.0lb]
초과 행정(OT) 최소 6.35mm[0.25인치]
차동 행정(DT) 최대 1.14mm[0.045인치]
제품 유형 마이크로 스위치 소형 리미트 스위치
액추에이터 탑 플런저
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 2NC 2NO DPDT 스냅액션, 이중 차단
공급 전압 120Vac/240Vac
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 10A 유도
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 6, 13
하우징 유형 소형/플러그인 아님
시리즈
이름
LS
작동 온도 -29°C~71°C[-20°F~160°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 31,14N[7lb]
해제력 최소 8,90N[2.0lb]
초과 행정(OT) 최소 6.35mm[0.25인치]
차동 행정(DT) 최대 1.14mm[0.045인치]
제품 유형 마이크로 스위치 소형 리미트 스위치
액추에이터 탑 플런저
단자부 유형 0.5in~14NPT 도관
회로 2NC 2NO DPDT 스냅액션, 이중 차단
공급 전압 120Vac/240Vac
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 10A 유도
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 6, 13
하우징 유형 소형/플러그인 아님
시리즈
이름
LS
작동 온도 -29°C~71°C[-20°F~160°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 LS 시리즈 범용 리미트 스위치 데이터시트 영어 5MB
PK 81028: LS 리미트 스위치 설치 안내 영어 397KB
PK 81241: 금 접점 LS 설치 안내 영어 16KB
마이크로 스위치 리미트 스위치 비교 제품 가이드 영어 463KB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
PK 80112: 도관 개구부가 있는 제품의 설치 지침 설치 안내 영어 342KB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
백서: 리미트 스위치의 충격 및 진동의 영향 백서 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 작동 모드는 현장에서 조절 가능
  • NEMA 1, 3, 4, 6 및 13
  • 다양한 헤드와 액추에이터 선택 가능
  • 다양한 작동 특성
  • 고정 나사
  • UL 및 CSA 승인 부품 이용 가능

응용 분야

  • 기계 공구
  • 컨베이어
  • 자재 취급
  • 금속가공 장비
  • 리프트 트럭

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink