가용성 | 글로벌 |
회로 | SPNO |
액추에이터 | 탑 플런저 |
단자부 유형 | 도선 |
작동력(OF) | 26,69N~53,38N[6lbs~12lbs] |
해제력 | 최소 22,24N[최소 5lbs] |
풀 초과행정 힘 | 최대 155,69N[최대 35lbs] |
사전 행정(PT) | 최소 1.27mm[최소 .05in] |
차동 행정(DT) | 최대 0.38mm[최대 .015인치] |
초과 행정(OT) | 최소 6.35mm[최소 0.25인치] |
제품 유형 | 마이크로 스위치™ 군수등급 구조 |
레버 유형 | |
전류 정격 | 5A(저항) |
공급 전압 | 28Vdc |
하우징 재질 | 스테인리스강 |
하우징 유형 | 해당 없음 |
시리즈 이름 |
HR |
보호 등급 | 밀폐형 |
작동 온도 | -65°C~315°C[-85°F~600°F] |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 군수등급 구조 |
기술 사양
가용성 | 글로벌 |
회로 | SPNO |
액추에이터 | 탑 플런저 |
단자부 유형 | 도선 |
작동력(OF) | 26,69N~53,38N[6lbs~12lbs] |
해제력 | 최소 22,24N[최소 5lbs] |
풀 초과행정 힘 | 최대 155,69N[최대 35lbs] |
사전 행정(PT) | 최소 1.27mm[최소 .05in] |
차동 행정(DT) | 최대 0.38mm[최대 .015인치] |
초과 행정(OT) | 최소 6.35mm[최소 0.25인치] |
제품 유형 | 마이크로 스위치™ 군수등급 구조 |
레버 유형 | 없음 |
전류 정격 | 5A(저항) |
공급 전압 | 28Vdc |
하우징 재질 | 스테인리스강 |
하우징 유형 | 해당 없음 |
시리즈 이름 |
HR |
보호 등급 | 밀폐형 |
작동 온도 | -65°C~315°C[-85°F~600°F] |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 군수등급 구조 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 HR 시리즈 밀폐형, 고온 리미트 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 698KB |
---|---|---|---|
마이크로 스위치 밀폐 및 높은 정확도의 스위치 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 817KB |
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 9MB |
항공우주 및 방위 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 18MB |
HR 시리즈 고온 밀폐형 리미트 스위치 | 카탈로그 정보 | 영어 | 155KB |