무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 밀폐형 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
회로 DPDT
액추에이터 탑 플런저
단자부 유형 나사
작동력(OF) 26,69N~53,38N[6lbs~12lbs]
해제력 최소 22,24N[최소 5lbs]
풀 초과행정 힘 최대 155,69N[최대 35lbs]
사전 행정(PT) 최소 1.27mm[최소 .05in]
차동 행정(DT) 최대 0.38mm[최대 .015인치]
초과 행정(OT) 최소 6.35mm[최소 0.25인치]
군수품 사양 번호 MS24594-1
제품 유형 마이크로 스위치™ 군수등급 구조
레버 유형
전류 정격 5A(저항)
공급 전압 28Vdc
하우징 재질 스테인리스강
하우징 유형 해당 없음
시리즈
이름
HR
충격 100g, .006초, 펄스 톱니형
진동 10Hz~500Hz @ 20gs
보호 등급 밀폐형
작동 온도 -65°C~315°C[-85°F~600°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 군수등급 구조

기술 사양

가용성 글로벌
회로 DPDT
액추에이터 탑 플런저
단자부 유형 나사
작동력(OF) 26,69N~53,38N[6lbs~12lbs]
해제력 최소 22,24N[최소 5lbs]
풀 초과행정 힘 최대 155,69N[최대 35lbs]
사전 행정(PT) 최소 1.27mm[최소 .05in]
차동 행정(DT) 최대 0.38mm[최대 .015인치]
초과 행정(OT) 최소 6.35mm[최소 0.25인치]
군수품 사양 번호 MS24594-1
제품 유형 마이크로 스위치™ 군수등급 구조
레버 유형 없음
전류 정격 5A(저항)
공급 전압 28Vdc
하우징 재질 스테인리스강
하우징 유형 해당 없음
시리즈
이름
HR
충격 100g, .006초, 펄스 톱니형
진동 10Hz~500Hz @ 20gs
보호 등급 밀폐형
작동 온도 -65°C~315°C[-85°F~600°F]
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 군수등급 구조

문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 HR 시리즈 밀폐형, 고온 리미트 스위치 데이터시트 영어 698KB
12HR1-S 고해상도 사진 사진 영어 2MB
12HR1-S 저해상도 사진 사진 영어 170KB
마이크로 스위치 밀폐 및 높은 정확도의 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 817KB
리미트 스위치 및 기계 안전 제품 가이드 제품 가이드 영어 9MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB
HR 시리즈 고온 밀폐형 리미트 스위치 카탈로그 정보 영어 155KB

제품 특징

  • 내습, 방폭 및 염수 분무 요구조건 충족
  • 탑 플런저 액추에이터에는 내부 제빙 링이 있습니다.
  • 스테인리스 하우징

응용 분야

  • 항공기 엔진 역추진기