무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 밀폐형 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치™ 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5in H x 0.25in W x 0.8in L]
전류 정격 3A
회로 SPDT
단자 도선
밀폐 밀폐형
장착 센터 9.53mm ±0.05mm[0.375인치 ±0.002인치]
설명 305mm[1ft] 도선, 하부 출력
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122209
UNSPSC 상품 39122209 스냅 스위치
시리즈
이름
HM

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치™ 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5in H x 0.25in W x 0.8in L]
전류 정격 3A
회로 SPDT
단자 도선
밀폐 밀폐형
장착 센터 9.53mm ±0.05mm[0.375인치 ±0.002인치]
설명 305mm[1ft] 도선, 하부 출력
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122209
UNSPSC 상품 39122209 스냅 스위치
시리즈
이름
HM

문서

제목 문서 유형 언어 크기
12HM1-1 고해상도 사진 사진 영어 508KB
12HM1-1 저해상도 사진 사진 영어 71KB
마이크로 스위치 HM 시리즈 밀폐 기본 스위치 데이터시트 영어 3MB
마이크로 스위치 밀폐 및 높은 정확도의 스위치 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 817KB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB

제품 특징

  • MIL-PRF-8805, 설계 기호 5에 따른 밀폐
  • -65°C~121°C[-85°F~250°F]의 넓은 온도 허용 오차 범위
  • -65°C~260°C[-85°F~500°F] 범위용 고온 구조
  • MIL-PRF-8805 인증 제품
  • 고도 또는 압력 변화에 민감하지 않음
  • 소형 크기, 경량
  • 금 접점 사용 가능
  • 구동 및 단자부 옵션 제공

응용 분야

  • 열악한 가스 또는 증기 환경
  • 석유 시추 시설 설치
  • 해양 환경
  • 잠수함 또는 고정식 해저 장비
  • 냉장 장치
  • 항공기 및 우주선
  • 굴착 기계
  • 사막용 차량
  • 시멘트 공장