무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 서미스터 - Honeywell


기술 사양

저항 100,000Ohm
허용 오차 ±1,0°C[1.8°F]
Beta 3669
작동 온도 -60°C~300°C[-76°F~572°F]
정확성 0°C~120°C[32°F~248°F]
공기 중의 시간 상수 4.0s
손실 상수 0,8m/W°C
직경 2.54mm[0.10인치]
단자 재질 백금 이리듐
리드 길이 9,6mm[0.375인치]
시리즈
이름
126
가용성 글로벌

기술 사양

저항 100,000Ohm
허용 오차 ±1,0°C[1.8°F]
Beta 3669
작동 온도 -60°C~300°C[-76°F~572°F]
정확성 0°C~120°C[32°F~248°F]
공기 중의 시간 상수 4.0s
손실 상수 0,8m/W°C
직경 2.54mm[0.10인치]
단자 재질 백금 이리듐
리드 길이 9,6mm[0.375인치]
시리즈
이름
126
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 상호 호환성
  • 정확성
  • 고감도
  • 높은 안정성
  • 높은 신뢰성
  • 소형 크기
  • 비용 효율적

응용 분야

  • 군수용
  • 항공우주
  • 해양학
  • 의료
  • 계측 장치 테스트 장비