시리즈 이름 |
100 FW |
센서 유형 | 혹한 환경 |
기술 | ECKO |
공급 전류 | 최대 20mA @ 25°C |
공급 전압 | 18Vdc~32Vdc |
부하 전류 | 120mA, 50mA 램프 |
출력 유형 | 상시 개방, 전류 싱킹 |
작동 온도 | -55°C~125°C[-67°F~257°F] |
형태 | 원통형 |
패키징 | 원피스 센서 |
규격 | 5/8in(24 UNEF 나사산) |
하우징 재질 | 스테인리스강 |
감지면 | 비차폐 |
감지면 재질 | 고온 페놀계 |
단자 | 도선, 20ga, MIL-W-16878/4 와이어 |
구동 거리 보장 | 5mm~10mm[0.197인치~0.394인치] |
작동 주파수 | 500Hz |
반복성 | ±1% |
충격 | MIL-STD-810B Method 516: 100g 1ms |
진동 | 25g 피크 사인 |
단락 | 예 |
회로 보호 | 과도, MIL-STD-704, 가성 펄스, 부하 단락, EMI, MIL-STD-461A, 역전압, 400Hz 간섭 |
누설 전류 | 10µA(µA 최대) |
설명 | 노미널 감지 거리는 대상물 15.87mm[0.625in] 직경 x 1.57mm[0.062in] 두께 SAE 1020 강철로 측정 |
가용성 | 글로벌 |
표준 대상물 크기 | 15,9mm 직경 x 1.59mm[.63in 직경 x .06in] |
전압 강하 | = 1 Vdc |
무게 | 85g[3.19oz] |
UNSPSC 상품 | 41111926 근접 센서 |
UNSPSC 코드 |
41111926 |
기술 사양
시리즈 이름 |
100 FW |
센서 유형 | 혹한 환경 |
기술 | ECKO |
공급 전류 | 최대 20mA @ 25°C |
공급 전압 | 18Vdc~32Vdc |
부하 전류 | 120mA, 50mA 램프 |
출력 유형 | 상시 개방, 전류 싱킹 |
작동 온도 | -55°C~125°C[-67°F~257°F] |
형태 | 원통형 |
패키징 | 원피스 센서 |
규격 | 5/8in(24 UNEF 나사산) |
하우징 재질 | 스테인리스강 |
감지면 | 비차폐 |
감지면 재질 | 고온 페놀계 |
단자 | 도선, 20ga, MIL-W-16878/4 와이어 |
구동 거리 보장 | 5mm~10mm[0.197인치~0.394인치] |
작동 주파수 | 500Hz |
반복성 | ±1% |
충격 | MIL-STD-810B Method 516: 100g 1ms |
진동 | 25g 피크 사인 |
단락 | 예 |
회로 보호 | 과도, MIL-STD-704, 가성 펄스, 부하 단락, EMI, MIL-STD-461A, 역전압, 400Hz 간섭 |
누설 전류 | 10µA(µA 최대) |
설명 | 노미널 감지 거리는 대상물 15.87mm[0.625in] 직경 x 1.57mm[0.062in] 두께 SAE 1020 강철로 측정 |
가용성 | 글로벌 |
표준 대상물 크기 | 15,9mm 직경 x 1.59mm[.63in 직경 x .06in] |
전압 강하 | = 1 Vdc |
무게 | 85g[3.19oz] |
UNSPSC 상품 | 41111926 근접 센서 |
UNSPSC 코드 |
41111926 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
근접 센서 라인 가이드 | 제품 라인 가이드 | 영어 | 164KB |
---|---|---|---|
위치 센서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |