무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 서미스터 - Honeywell


기술 사양

저항 1,000,000Ohm
허용 오차 ±20.0%
Beta 4716
작동 온도 -60°C~300°C[-76°F~572°F]
정확성 25°C[77°F]
공기 중의 시간 상수 22.0s
손실 상수 1,0m/W°C
직경 2.54mm[0.10인치]
단자 재질 듀밋 리드
리드 길이 50,8mm[2.00인치]
시리즈
이름
121
가용성 글로벌

기술 사양

저항 1,000,000Ohm
허용 오차 ±20.0%
Beta 4716
작동 온도 -60°C~300°C[-76°F~572°F]
정확성 25°C[77°F]
공기 중의 시간 상수 22.0s
손실 상수 1,0m/W°C
직경 2.54mm[0.10인치]
단자 재질 듀밋 리드
리드 길이 50,8mm[2.00인치]
시리즈
이름
121
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 밀폐
  • 높은 신뢰성
  • 최고 온도 260°C[500°F]
  • 용접, 납땜 가능한 듀밋 리드

응용 분야

  • 군수용
  • 항공우주
  • 해양학

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink