시리즈 이름 |
NT |
제품 유형 | 마이크로 스위치 토글 스위치 |
전류/전압 범위(저항 부하) | 0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A |
회로 | SPDT |
작업 | 2위치 |
회로/작동 방식 | ![]() |
회로 | On-On |
장착 | 부싱 15/32in |
단자 | 땜납 |
레버 유형 | |
레버 잠금 | ![]() |
UL/CSA | L191: 15A-125, 250, 277Vac, 1/2Hp-125Vac, 1Hp-250, 277Vac, 5A-120Vac "L" |
UNSPSC 코드 |
39122211 |
가용성 | 글로벌 |
설명 | 스위치는 완전 정격 부하에서 160°F의 온도를 지속적으로 견딜 수 있습니다. |
UNSPSC 상품 | 39122211 토글 스위치 |
기술 사양
시리즈 이름 |
NT |
제품 유형 | 마이크로 스위치 토글 스위치 |
전류/전압 범위(저항 부하) | 0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A |
회로 | SPDT |
작업 | 2위치 |
회로/작동 방식 | ![]() |
회로 | On-On |
장착 | 부싱 15/32in |
단자 | 땜납 |
레버 유형 | 잠금식 |
레버 잠금 | ![]() |
UL/CSA | L191: 15A-125, 250, 277Vac, 1/2Hp-125Vac, 1Hp-250, 277Vac, 5A-120Vac "L" |
UNSPSC 코드 |
39122211 |
가용성 | 글로벌 |
설명 | 스위치는 완전 정격 부하에서 160°F의 온도를 지속적으로 견딜 수 있습니다. |
UNSPSC 상품 | 39122211 토글 스위치 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 NT 시리즈 상업용 그레이드 토글 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 2MB |
---|---|---|---|
냉동 장비 - 위험 물질 | 응용 분야 노트 | 영어 | 258KB |
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
모바일 크레인의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
전방 로더의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 3MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 7MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |