무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 토글 스위치 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
NT
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|115Vdc에서 0.75A
회로 SPST
작업 2위치
회로/작동 방식
회로 Off-On
장착 부싱 15/32in
단자 땜납
레버 유형
UL/CSA L191: 15A-125, 250, 277Vac, 1/2Hp-125Vac, 1Hp-250, 277Vac, 5A-120Vac "L"
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 스위치는 완전 정격 부하에서 160°F의 온도를 지속적으로 견딜 수 있습니다.
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

기술 사양

시리즈
이름
NT
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|115Vdc에서 0.75A
회로 SPST
작업 2위치
회로/작동 방식
회로 Off-On
장착 부싱 15/32in
단자 땜납
레버 유형 표준
UL/CSA L191: 15A-125, 250, 277Vac, 1/2Hp-125Vac, 1Hp-250, 277Vac, 5A-120Vac "L"
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 스위치는 완전 정격 부하에서 160°F의 온도를 지속적으로 견딜 수 있습니다.
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

문서

제목 문서 유형 언어 크기
마이크로 스위치 NT 시리즈 상업용 그레이드 토글 스위치 데이터시트 영어 2MB
냉동 장비 - 위험 물질 응용 분야 노트 영어 258KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
모바일 크레인의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 2MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
전방 로더의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
산업용 제품 라인 카드 라인 카드/선택 차트 영어 2MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 완전 밀폐형 스위칭 챔버
  • NEMA 3, 3R, 4 및 13
  • UL 인증, File E12252, Vol. 1, Section 44
  • CSA 인증, File LR4442
  • CE 승인

응용 분야

  • 공중 리프트, 시저 리프트, 트럭 장착식 텔레핸들러 및 크레인
  • 건설 장비
  • 농업용 장비
  • 자재 취급 장비
  • 공장 현장 제어 장치
  • 가공 도구 장비 제조업체

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink