무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 범용 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,51Nm[4.5in-lb]
풀 초과행정 힘 최대 8,13Nm[6in-lb]
해제력 최소 0,08N m[0.75in lb]
사전 행정(PT) 최대 23°
초과 행정(OT) 최소 27°
차동 행정(DT) 최대 16°
제품 유형 마이크로 스위치 소형 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 20mm[0.79in] 도관
회로 2NC 2NO DPDT 스냅액션, 이중 차단
공급 전압 120Vac/240Vac
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 10A 유도
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 6, 13
하우징 유형 소형/플러그인 아님
레버 유형
시리즈
이름
LS
작동 온도 -29°C~71°C[-20°F~160°F]
설명 납땜 단자
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

기술 사양

가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,51Nm[4.5in-lb]
풀 초과행정 힘 최대 8,13Nm[6in-lb]
해제력 최소 0,08N m[0.75in lb]
사전 행정(PT) 최대 23°
초과 행정(OT) 최소 27°
차동 행정(DT) 최대 16°
제품 유형 마이크로 스위치 소형 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
단자부 유형 20mm[0.79in] 도관
회로 2NC 2NO DPDT 스냅액션, 이중 차단
공급 전압 120Vac/240Vac
하우징 재질 아연 다이캐스트
전류 정격 10A 유도
보호 등급 NEMA 1, 3, 4, 6, 13
하우징 유형 소형/플러그인 아님
레버 유형 전면 장착된 강철 롤러가 포함된 1.5인치 고정 길이 레버(.75in 지름 x .25in 폭)
시리즈
이름
LS
작동 온도 -29°C~71°C[-20°F~160°F]
설명 납땜 단자
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 산업

문서


제품 특징

  • 작동 모드는 현장에서 조절 가능
  • NEMA 1, 3, 4, 6 및 13
  • 다양한 헤드와 액추에이터 선택 가능
  • 다양한 작동 특성
  • 고정 나사
  • UL 및 CSA 승인 부품 이용 가능

응용 분야

  • 기계 공구
  • 컨베이어
  • 자재 취급
  • 금속가공 장비
  • 리프트 트럭