승인 | Div 1 및 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F & G, II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C |
기관 승인 및 표준 |
UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* |
시리즈 이름 |
CX |
가용성 | 글로벌 |
작동력(OF) | 최대 0,50Nm[0.369lb ft] |
사전 행정(PT) | 최대 15° |
차동 행정(DT) | 최소 10° |
초과 행정(OT) | 최소 90° |
제품 유형 | 마이크로 스위치 내후 밀봉, 방폭 리미트 스위치 |
액추에이터 | 사이드로터리 |
공급 전압 | 120Vac, 240Vac 또는 480Vac/125Vdc/250Vdc |
레버 유형 | |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 상시, 기본 스위치 2개 |
전류 정격 | 15A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항 |
하우징 재질 | 알루미늄 |
단자부 유형 | 0.75in~14NPT 도관 |
하우징 유형 | CX: 쇼트: 104mm[4.09인치] |
보호 등급 | IP66/IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13 |
CSA 파일 # | LR57324 |
UL 파일 # | E14274 |
작동 온도 | -25°C~85°C[-13°F~185°F] |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 방폭 |
기술 사양
승인 | Div 1 및 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F & G, II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C |
기관 승인 및 표준 |
UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO* |
시리즈 이름 |
CX |
가용성 | 글로벌 |
작동력(OF) | 최대 0,50Nm[0.369lb ft] |
사전 행정(PT) | 최대 15° |
차동 행정(DT) | 최소 10° |
초과 행정(OT) | 최소 90° |
제품 유형 | 마이크로 스위치 내후 밀봉, 방폭 리미트 스위치 |
액추에이터 | 사이드로터리 |
공급 전압 | 120Vac, 240Vac 또는 480Vac/125Vdc/250Vdc |
레버 유형 | 레버 미포함 - 기준 레버 필요 액세서리 |
회로 | 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 상시, 기본 스위치 2개 |
전류 정격 | 15A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항 |
하우징 재질 | 알루미늄 |
단자부 유형 | 0.75in~14NPT 도관 |
하우징 유형 | CX: 쇼트: 104mm[4.09인치] |
보호 등급 | IP66/IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13 |
CSA 파일 # | LR57324 |
UL 파일 # | E14274 |
작동 온도 | -25°C~85°C[-13°F~185°F] |
UNSPSC 코드 |
39122213 |
UNSPSC 상품 | 39122213 리미트 스위치 |
밀폐 | 방폭 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 CX 시리즈 방폭, 내후 밀폐형 리미트 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 4MB |
---|---|---|---|
11CX12E 고해상도 사진 | 사진 | -- | 3MB |
11CX12E 저해상도 사진 | 사진 | -- | 138KB |
PK 88136: CX 방폭, 방수 스위치 | 설치 안내 | 영어 | 2MB |
마이크로 스위치 위험 장소 승인 매트릭스 | 위험 장소 승인 문서 | 영어 | 517KB |
위험 장소 승인 가이드: 마이크로 스위치 위험 지역 리미트 스위치 | 위험 장소 승인 문서 | 영어 | 3MB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |
산업용 제품 라인 카드 | 라인 카드/선택 차트 | 영어 | 2MB |
마이크로 스위치 위험 지역 스위치 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 27MB |
백서: How Limit and Basic Switches Can Stop Machines from Going Boom | 백서 | 영어 | 3MB |