무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 위험 지역 리미트 스위치 - Honeywell


기술 사양

승인 Div 1 및 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F & G, II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
기관 승인 및
표준
UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
시리즈
이름
CX
가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,50Nm[0.369lb ft]
사전 행정(PT) 최대 15°
차동 행정(DT) 최대 10°
초과 행정(OT) 최소 90°
제품 유형 마이크로 스위치 내후 밀봉, 방폭 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 120Vac, 240Vac 또는 480Vac/125Vdc/250Vdc
레버 유형
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 상시, 기본 스위치 2개
전류 정격 15A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
하우징 재질 알루미늄
단자부 유형 0.75in~14NPT 도관
하우징 유형 CX: 쇼트: 104mm[4.09인치]
보호 등급 IP66/IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13
CSA 파일 # LR57324
UL 파일 # E14274
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
설명 연속 CW 및/또는 CCW 회전 상시, 직접 커플링을 위한 플랫 온 3/8" 직경 샤프트
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

기술 사양

승인 Div 1 및 2, Class I Groups B, C & D, Div 1 및 2, Class II Groups E, F & G, II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
기관 승인 및
표준
UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
시리즈
이름
CX
가용성 글로벌
작동력(OF) 최대 0,50Nm[0.369lb ft]
사전 행정(PT) 최대 15°
차동 행정(DT) 최대 10°
초과 행정(OT) 최소 90°
제품 유형 마이크로 스위치 내후 밀봉, 방폭 리미트 스위치
액추에이터 사이드로터리
공급 전압 120Vac, 240Vac 또는 480Vac/125Vdc/250Vdc
레버 유형 레버 미포함 - 기준 레버 필요 액세서리
회로 1NC 1NO SPDT 스냅액션, 상시, 기본 스위치 2개
전류 정격 15A 유도/0.5A 저항/0.25A 저항
하우징 재질 알루미늄
단자부 유형 0.75in~14NPT 도관
하우징 유형 CX: 쇼트: 104mm[4.09인치]
보호 등급 IP66/IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, and 13
CSA 파일 # LR57324
UL 파일 # E14274
작동 온도 -25°C~85°C[-13°F~185°F]
설명 연속 CW 및/또는 CCW 회전 상시, 직접 커플링을 위한 플랫 온 3/8" 직경 샤프트
UNSPSC
코드
39122213
UNSPSC 상품 39122213 리미트 스위치
밀폐 방폭

문서


제품 특징

  • 밀폐 - IP66/IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P 및 13
  • 실외용 방수 및 방진
  • 4mA~20mA 아날로그 출력 제공
  • UL, CSA, ATEX(CE)*, IEC Ex*, INMETRO* 승인
  • 견고한 주조 알루미늄 하우징
  • 사전 행정, 초과 행정 및 구동 순서는 공구 없이 현장 조절 가능(모든 기본 요소에 개별적으로 적용)
  • 로터리 유형은 몇 초만에 시계 방향, 반시계 방향 또는 양방향 작동으로 변환
  • * 일부 제품

응용 분야

  • 제어 밸브 및 액추에이터
  • 석유화학 공장
  • 곡물 취급
  • 폐기물 처리
  • 위험 폐기물 취급
  • 발전
  • 페인트 시설

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink