무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 토글 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 마이크로 스위치 토글
전류/전압 범위(저항 부하) 115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A
회로 DPDT
작업 2위치
회로/작동 방식
장착 3 구멍
단자 나사
설명 양 방향 상시
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122211
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치
시리즈
이름
AT

기술 사양

제품 유형 마이크로 스위치 토글
전류/전압 범위(저항 부하) 115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A
회로 DPDT
작업 2위치
회로/작동 방식
장착 3 구멍
단자 나사
설명 양 방향 상시
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122211
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치
시리즈
이름
AT

문서

제목 문서 유형 언어 크기
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
항공기 조종실 토글 스위치 응용 분야 노트 영어 185KB
AT 시리즈 토글 스위치 어셈블리 카탈로그 정보 영어 427KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 금 또는 은 접점
  • 밀폐 부싱 옵션 제공
  • 표준 또는 ‘당겨서 잠금 해제’ 토글 레버
  • 얕은 패널 뒤 깊이
  • 납땜 또는 빠른 연결 단자부
  • 2,4, 6 또는 8 SPDT 정밀 기본 스위치
  • 2 또는 3 위치, 순간 또는 상시 동작

응용 분야

  • 산업 기계 및 장비
  • 군사 및 상용 항공
  • 건설 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 농업 기계
  • 공정 제어
  • 의료 계측 장치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink