무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 토글 스위치 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 마이크로 스위치 토글
전류/전압 범위(저항 부하) 115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A
회로 DPDT
작업 2위치
회로/작동 방식
장착 3 구멍
단자 나사
설명 포지티브 동작 및 기본 스위치 해제
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122211
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치
시리즈
이름
AT

기술 사양

제품 유형 마이크로 스위치 토글
전류/전압 범위(저항 부하) 115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A
회로 DPDT
작업 2위치
회로/작동 방식
장착 3 구멍
단자 나사
설명 포지티브 동작 및 기본 스위치 해제
가용성 글로벌
UNSPSC
코드
39122211
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치
시리즈
이름
AT

문서

제목 문서 유형 언어 크기
11AT20 고해상도 사진 사진 영어 2MB
11AT20 저해상도 사진 사진 영어 97KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
항공기 조종실 토글 스위치 응용 분야 노트 영어 185KB
AT 시리즈 토글 스위치 어셈블리 카탈로그 정보 영어 427KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 금 또는 은 접점
  • 밀폐 부싱 옵션 제공
  • 표준 또는 ‘당겨서 잠금 해제’ 토글 레버
  • 얕은 패널 뒤 깊이
  • 납땜 또는 빠른 연결 단자부
  • 2,4, 6 또는 8 SPDT 정밀 기본 스위치
  • 2 또는 3 위치, 순간 또는 상시 동작

응용 분야

  • 산업 기계 및 장비
  • 군사 및 상용 항공
  • 건설 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 농업 기계
  • 공정 제어
  • 의료 계측 장치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink