시리즈 이름 |
TW |
제품 유형 | 마이크로 스위치 토글 스위치 |
전류/전압 범위(저항 부하) | 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A |
회로 | DPDT |
작업 | 3위치 |
회로/작동 방식 | ![]() |
회로 | On-Off-On |
장착 | 부싱 15/32in |
단자 | IWTS |
레버 유형 | |
레버 잠금 | ![]() |
UL/CSA | L117: 5A @ 125Vac |
UNSPSC 코드 |
39122211 |
가용성 | 글로벌 |
설명 | 파인 실버 접촉부 |
UNSPSC 상품 | 39122211 토글 스위치 |
기술 사양
시리즈 이름 |
TW |
제품 유형 | 마이크로 스위치 토글 스위치 |
전류/전압 범위(저항 부하) | 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A |
회로 | DPDT |
작업 | 3위치 |
회로/작동 방식 | ![]() |
회로 | On-Off-On |
장착 | 부싱 15/32in |
단자 | IWTS |
레버 유형 | 잠금식 |
레버 잠금 | ![]() |
UL/CSA | L117: 5A @ 125Vac |
UNSPSC 코드 |
39122211 |
가용성 | 글로벌 |
설명 | 파인 실버 접촉부 |
UNSPSC 상품 | 39122211 토글 스위치 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 TW 시리즈 소형 군용 토글 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 1MB |
---|---|---|---|
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | 브로셔 | 영어 | 3MB |
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 7MB |
항공우주 및 방위 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 18MB |
운송 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 4MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |