무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 토글 스위치 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
TW
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
회로 DPDT
작업 3위치
회로/작동 방식
회로 On-On-On
장착 부싱 15/32in
단자 IWTS
레버 유형
레버 잠금
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 파인 실버 접촉부
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

기술 사양

시리즈
이름
TW
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
회로 DPDT
작업 3위치
회로/작동 방식
회로 On-On-On
장착 부싱 15/32in
단자 IWTS
레버 유형 잠금식
레버 잠금
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 파인 실버 접촉부
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

문서

제목 문서 유형 언어 크기
112TW1-10E 고해상도 사진 사진 영어 1MB
112TW1-10E 저해상도 사진 사진 영어 50KB
마이크로 스위치 TW 시리즈 소형 군용 토글 스위치 데이터시트 영어 1MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 16MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 공간 및 무게 절감
  • SPDT 및 DPDT 회로
  • 온도 범위: -65°C~71°C[-85°F~160°F]
  • 밀폐형 부싱 버전
  • 15/32in 부싱으로 제공

응용 분야

  • 산업 기계 및 장비
  • 군사 및 상용 항공
  • 건설 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 농업 기계
  • 공정 제어
  • 의료 계측 장치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink