무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 토글 스위치 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
TW
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
회로 DPDT
작업 3위치
회로/작동 방식
회로 On-Off-On
장착 부싱 15/32in
단자 IWTS
레버 유형
UL/CSA L117: 5A @ 125Vac
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 파인 실버 접촉부
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

기술 사양

시리즈
이름
TW
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
회로 DPDT
작업 3위치
회로/작동 방식
회로 On-Off-On
장착 부싱 15/32in
단자 IWTS
레버 유형 표준
UL/CSA L117: 5A @ 125Vac
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 파인 실버 접촉부
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

문서

제목 문서 유형 언어 크기
112TW1-1 고해상도 사진 사진 영어 2MB
112TW1-1 저해상도 사진 사진 영어 59KB
마이크로 스위치 TW 시리즈 소형 군용 토글 스위치 데이터시트 영어 1MB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 브로셔 영어 3MB
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 제품 가이드 영어 7MB
항공우주 및 방위 제품 가이드 제품 가이드 영어 18MB
운송 제품 가이드 제품 가이드 영어 4MB
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 제품 가이드 영어 11MB

제품 특징

  • 공간 및 무게 절감
  • SPDT 및 DPDT 회로
  • 온도 범위: -65°C~71°C[-85°F~160°F]
  • 밀폐형 부싱 버전
  • 15/32in 부싱으로 제공

응용 분야

  • 산업 기계 및 장비
  • 군사 및 상용 항공
  • 건설 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 농업 기계
  • 공정 제어
  • 의료 계측 장치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink