무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 서미스터 - Honeywell


기술 사양

저항 2,000Ohm
허용 오차 ±20.0%
Beta 3518
작동 온도 -60°C~300°C[-76°F~572°F]
정확성 25°C[77°F]
공기 중의 시간 상수 4.0s
손실 상수 0,4m/W°C
직경 1.14mm[0.045인치]
단자 재질 백금 이리듐
리드 길이 9,6mm[0.375인치]
시리즈
이름
112
가용성 글로벌

기술 사양

저항 2,000Ohm
허용 오차 ±20.0%
Beta 3518
작동 온도 -60°C~300°C[-76°F~572°F]
정확성 25°C[77°F]
공기 중의 시간 상수 4.0s
손실 상수 0,4m/W°C
직경 1.14mm[0.045인치]
단자 재질 백금 이리듐
리드 길이 9,6mm[0.375인치]
시리즈
이름
112
가용성 글로벌

문서

제목 문서 유형 언어 크기
온도 센서 라인 가이드 제품 라인 가이드 영어 290KB
열 센서 제품 가이드 영어 12MB

제품 특징

  • 밀폐
  • 빠른 반응 시간
  • 우수한 장기적 안정성
  • 높은 신뢰성
  • 용접 가능한 백금 이리듐 리드

응용 분야

  • 군수용
  • 항공우주
  • 해양학
  • 의료