스위치 유형 | 마이크로 스위치 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5인치 H x 0.25인치 W x 0.8인치 L] |
전류 정격 | 5A |
밀폐 | 없음 |
회로 | SPDT |
액추에이터 | 직선 레버 |
단자 | PCB 납땜 |
작동 온도 | -53°C~121°C[-65°F~250°F] |
전압 | 250Vac |
액추에이터 길이 | 4.83mm[0.19인치] |
접점 유형 | 은 |
작동력(OF) | 최대 2,27N[8.0온스] |
해제력 | 최소 0,56N[2.0온스] |
사전 행정(PT) | 최대 3,8mm[0.150인치] |
초과 행정(OT) | 최소 0.33mm[0.013인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0.10mm[0.004인치] |
작동 위치(OP) | 8.89mm ±0.76mm[0.350인치 ±0.030인치] |
하우징 재질 | 범용 페놀계 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA, ENEC |
장착 나사 크기 | 22,1mm[0.087인치] |
장착 센터 | 9.65mm[0.38인치] |
조임 토크 | 0,26Nm[2.3in-lb] |
무게 | 2.72g[0.006파운드] |
패키지 높이 | 12,4mm[0.49인치] |
패키지 너비 | 6.35mm[0.25인치] |
패키지 길이 | 19,8mm[0.78인치] |
권장 응용 분야 | 유연한 리프 액추에이터의 힘과 안정성 |
설명 | CE: 61058-1, UL: E12252, CSA: LR41372 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
SM |
기술 사양
스위치 유형 | 마이크로 스위치 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5인치 H x 0.25인치 W x 0.8인치 L] |
전류 정격 | 5A |
밀폐 | 없음 |
회로 | SPDT |
액추에이터 | 직선 레버 |
단자 | PCB 납땜 |
작동 온도 | -53°C~121°C[-65°F~250°F] |
전압 | 250Vac |
액추에이터 길이 | 4.83mm[0.19인치] |
접점 유형 | 은 |
작동력(OF) | 최대 2,27N[8.0온스] |
해제력 | 최소 0,56N[2.0온스] |
사전 행정(PT) | 최대 3,8mm[0.150인치] |
초과 행정(OT) | 최소 0.33mm[0.013인치] |
차동 행정(DT) | 최대 0.10mm[0.004인치] |
작동 위치(OP) | 8.89mm ±0.76mm[0.350인치 ±0.030인치] |
하우징 재질 | 범용 페놀계 |
기관 승인 및 표준 |
UL, CE, CSA, ENEC |
장착 나사 크기 | 22,1mm[0.087인치] |
장착 센터 | 9.65mm[0.38인치] |
조임 토크 | 0,26Nm[2.3in-lb] |
무게 | 2.72g[0.006파운드] |
패키지 높이 | 12,4mm[0.49인치] |
패키지 너비 | 6.35mm[0.25인치] |
패키지 길이 | 19,8mm[0.78인치] |
권장 응용 분야 | 유연한 리프 액추에이터의 힘과 안정성 |
설명 | CE: 61058-1, UL: E12252, CSA: LR41372 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
SM |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
마이크로 스위치 SM 시리즈 프리미엄 초소형 기본 스위치 | 데이터시트 | 영어 | 1MB |
---|---|---|---|
기본, 토글 및 로커 스위치 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 16MB |
기술 안전 및 생산성 솔루션을 제공하는 파트너 | 제품 가이드 | 영어 | 11MB |
병원 응용 분야의 안전 및 생산성 솔루션 | 브로셔 | 영어 | 5MB |
밸브와 유량계의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |