무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

- 범용 기본 스위치 - Honeywell


기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5인치 H x 0.25인치 W x 0.8인치 L]
전류 정격 5A
밀폐 없음
회로 SPDT
액추에이터 직선 레버
단자 빠른 연결
작동 온도 -53°C~121°C[-65°F~250°F]
전압 250Vac
액추에이터 길이 4.83mm[0.19인치]
접점 유형
작동력(OF) 최대 1,95N[7.0온스]
해제력 최소 0,56N[2.0온스]
사전 행정(PT) 최대 5.54mm[0.218인치]
초과 행정(OT) 최소 0.76mm[0.030인치]
차동 행정(DT) 최대 0.76mm[0.030인치]
작동 위치(OP) 8.89mm ±0.76mm[0.350인치 ±0.030인치]
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, ENEC
장착 나사 크기 22,1mm[0.087인치]
장착 센터 9.65mm[0.38인치]
조임 토크 0,26Nm[2.3in-lb]
무게 2.72g[0.006파운드]
패키지 높이 12,4mm[0.49인치]
패키지 너비 6.35mm[0.25인치]
패키지 길이 19,8mm[0.78인치]
권장 응용 분야 유연한 리프 액추에이터의 힘과 안정성
설명 .058 직경 핀 콘센트 포함 Amp 연결. CE: 61058-1, UL: E12252, CSA: LR41372
가용성 글로벌
시리즈
이름
SM

기술 사양

스위치 유형 마이크로 스위치 초소형 12,7mm H x 6.35mm W x 20,3mm L[0.5인치 H x 0.25인치 W x 0.8인치 L]
전류 정격 5A
밀폐 없음
회로 SPDT
액추에이터 직선 레버
단자 빠른 연결
작동 온도 -53°C~121°C[-65°F~250°F]
전압 250Vac
액추에이터 길이 4.83mm[0.19인치]
접점 유형
작동력(OF) 최대 1,95N[7.0온스]
해제력 최소 0,56N[2.0온스]
사전 행정(PT) 최대 5.54mm[0.218인치]
초과 행정(OT) 최소 0.76mm[0.030인치]
차동 행정(DT) 최대 0.76mm[0.030인치]
작동 위치(OP) 8.89mm ±0.76mm[0.350인치 ±0.030인치]
하우징 재질 범용 페놀계
기관 승인 및
표준
UL, CE, CSA, ENEC
장착 나사 크기 22,1mm[0.087인치]
장착 센터 9.65mm[0.38인치]
조임 토크 0,26Nm[2.3in-lb]
무게 2.72g[0.006파운드]
패키지 높이 12,4mm[0.49인치]
패키지 너비 6.35mm[0.25인치]
패키지 길이 19,8mm[0.78인치]
권장 응용 분야 유연한 리프 액추에이터의 힘과 안정성
설명 .058 직경 핀 콘센트 포함 Amp 연결. CE: 61058-1, UL: E12252, CSA: LR41372
가용성 글로벌
시리즈
이름
SM

문서


제품 특징

  • 긴 작동 수명
  • 보다 간편하고 정확한 장착을 위한 긴 장착 구멍
  • 다양한 구동(플런저와 다양한 통합 및 보조 액추에이터) 선택 가능
  • 다양한 전기 단자부(납땜, 빠른 연결, PCB) 선택 가능
  • 작동 특성 선택 가능(민감한 차동 행정 최대 0,0254mm[0.001인치], 낮은 작동력 0,56N[2.0온스] 최대)
  • 선택적 시리즈 구조 제공(저에너지 스위칭용 금 접점, 최대한의 신뢰성을 위한 분기 금 접점, 11A 전력 부하 스위칭 기능)
  • MIL-PRF-8805 인증 제품 제공

응용 분야

  • 항공우주
  • 계측 장치
  • 가전기기
  • 자판기
  • 타이밍 장치
  • 사무용 장비
  • 컴퓨터/비즈니스 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 의료/치과 장비
  • 통신 장비
  • HVAC 장비
  • 수동 작동 장치
  • 밸브

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink