로커 스위치
TP 시리즈
직사각형. 조명 없음. SPST, SPDT, DPDT. 2- 및 3-위치. 플러시 장착 및 패널 위 장착. 나사 단자부
Honeywell 마이크로 스위치 TP 로커 스위치는 로우 프로파일 버튼의 패널에 수평으로 장착하거나 버튼을 잘 보이게 하기 위해 패널 위로 장착하도록 설계됐습니다. 버튼은 분리 가능하고 상호 호환되며 투명 플라스틱(레전드 삽입 허용) 또는 반투명 플라스틱으로 이용 가능합니다.
색상이 있는 불투명 버튼도 스위치 기능의 색상 코딩에 이용 가능합니다(예: 녹색 버튼은 ‘시작’ 또는 ‘가동’ 기능, 검정색 버튼은 범용). 1, 2 또는 4폴 로커 스위치는 로커 커버에 두 개의 6-32 내부 잠금 나사가 함께 공급되어 패널 장착을 위한 6-32 기계 나사를 수용합니다.
응용 범위를 최대화하고 재고를 최소화하기 위해 TP 로커 스위치는 버튼 없이 바로 이용할 수 있습니다. 버튼을 별도로 주문하면 로커 스위치를 원하는 회로와 원하는 개수의 폴이 포함된 스위치와 함께 사용할 수 있습니다.