무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 자기 센서 IC 및 부가 가치 패키지 - Honeywell


기술 사양

제품 유형 자석
자기장 @ 거리 = 0.25mm[0.01in] 105mT[1050G]
자기장 @ 거리 = 0.76mm[0.03in] 90mT[900G]
자기장 @ 거리 = 1.27mm[0.05in] 75,5mT[755G]
자기장 @ 거리 = 2.54mm[0.1in] 47mT[470G]
자기장 거리 = 3.81mm[0.15in] 29,5mT[295G]
자기장 @ 거리 = 5.08mm[0.2in] 19,5mT[195G]
자기 충격 방지 우수
자기 소거에 대한 저항 매우 우수
물리적 강도 우수
작동 온도 -40°C~140°C[-40°F~284°F]
자석 모양 외부 나사식 8x32 금속 부싱의 원통형
자기 재질/프로세스 알니코 VIII/소결
가용성 글로벌
시리즈
이름
MG

기술 사양

제품 유형 자석
자기장 @ 거리 = 0.25mm[0.01in] 105mT[1050G]
자기장 @ 거리 = 0.76mm[0.03in] 90mT[900G]
자기장 @ 거리 = 1.27mm[0.05in] 75,5mT[755G]
자기장 @ 거리 = 2.54mm[0.1in] 47mT[470G]
자기장 거리 = 3.81mm[0.15in] 29,5mT[295G]
자기장 @ 거리 = 5.08mm[0.2in] 19,5mT[195G]
자기 충격 방지 우수
자기 소거에 대한 저항 매우 우수
물리적 강도 우수
작동 온도 -40°C~140°C[-40°F~284°F]
자석 모양 외부 나사식 8x32 금속 부싱의 원통형
자기 재질/프로세스 알니코 VIII/소결
가용성 글로벌
시리즈
이름
MG

문서

제목 문서 유형 언어 크기
MG 시리즈 자석 데이터시트 영어 464KB
102MG11 고해상도 사진 사진 -- 419KB
102MG11 저해상도 사진 사진 -- 57KB

제품 특징

  • 다양한 크기, 형태 및 패키징 옵션
  • 다양한 자성체 중에서 고객이 해당 응용 분야에 가장 적합한 옵션을 선택 가능:
    • Alnico 버전은 우수한 물리적 강도 보유
    • 희토류(SmCo - 사마륨 코발트) 버전은 강력한 자기장 제공
  • 넓은 작동 온도 범위에 걸친 우수한 안정성(-40°C~300°C[-40°F~572°F])
  • 광범위한 작동 자기장 수준 선택 가능
  • 간편한 설치를 위한 금속 또는 플라스틱 나사형 부싱 사용 가능

응용 분야

산업:

  • 가전기기 및 전자 제어식 컨테이너의 도어 또는 덮개 닫힘 탐지: 도어 또는 덮개에 내장된 자석이 도어 프레임 안쪽의 단극 홀 이펙트 센서 IC를 작동시켜 개폐 위치 정보 제공
  • 피트니스 및 산업 장비 분야의 간단한 속도 및 RPM(분당 회전수) 감지: 트레드밀 모터 샤프트에 장착된 적절한 극성의 자석이 단극 홀 이펙트 센서 IC를 작동하고 여기에서 매 회전 시 단일 디지털 펄스가 생성되어 장비 속도 또는 RPM을 제공

의료:

  • 병원 침대 및 의료 장비의 위치 센서: 장비의 액추에이터 암에 장착된 자석이 홈 또는 이동 위치의 끝 제공
  • 이동식 약품 카트의 의약품 보관통 모니터링: 약품 디스펜서 서랍에 장착된 자석과 단극 홀 이펙트 센서 IC가 개폐 위치 정보 제공

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink