무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 토글 스위치 - Honeywell


기술 사양

시리즈
이름
TL
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
회로 SPDT
작업 3위치
회로/작동 방식
회로 On-Off-On
장착 부싱 15/32in
단자 IWTS (14-16 게이지)
군수품 사양 번호 MS27722-21
레버 유형
UL/CSA L191: 15A-125, 250, 277Vac, 1/2Hp-125Vac, 1Hp-250, 277Vac, 5A-120Vac "L"
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 은 산화카드뮴 접점
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

기술 사양

시리즈
이름
TL
제품 유형 마이크로 스위치 토글 스위치
전류/전압 범위(저항 부하) 115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
회로 SPDT
작업 3위치
회로/작동 방식
회로 On-Off-On
장착 부싱 15/32in
단자 IWTS (14-16 게이지)
군수품 사양 번호 MS27722-21
레버 유형 표준
UL/CSA L191: 15A-125, 250, 277Vac, 1/2Hp-125Vac, 1Hp-250, 277Vac, 5A-120Vac "L"
UNSPSC
코드
39122211
가용성 글로벌
설명 은 산화카드뮴 접점
UNSPSC 상품 39122211 토글 스위치

문서


제품 특징

  • MIL-DTL-3950 인증 준수
  • 환경 내성 밀폐
  • 1,2 및 4 극 회로
  • 표준 및 ‘당겨서 잠금 해제’ 레버
  • 2 및 3 위치, 상시 및 순간 토글 동작
  • 온도 범위: -65°C~71°C[-85°F~160°F]
  • 완전 밀폐형 스위칭 챔버
  • 단락 방지를 위해 단자 간 추가 공간을 제공하는 스텝 설계 케이스
  • UL 인증, CSA 인증
  • CE 승인

응용 분야

  • 산업 기계 및 장비
  • 군사 및 상용 항공
  • 건설 장비
  • 테스트 계측 장치
  • 농업 기계
  • 공정 제어
  • 의료 계측 장치

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink