반응 토크 변환기
모델 366
저범위 반응 토크 감시 게이지. 0.2 g-cm ~ 42 g-cm 범위. ±5%, ±10% 정격 출력
366 저범위 토크 워치 게이지 시리즈는 매우 낮은 토크를 정확하게 측정합니다. 세 개의 소형 어댑터 척은 측정할 장치에 대한 간단한 커플링을 제공합니다. 마찰을 최소화하기 위해 보정된 스프링, 샤프트 및 포인터 조립이 보석이 있는 베어링에 장착되었습니다. 이 기계는 시계 또는 반시계 방향 모두로 토크를 측정할 수 있습니다. 스테인리스강 내부 회전 스톱은 일반 범위의 세 배까지 토크를 조이는 피해를 방지하는 데 도움을 줍니다.
기능
- 0.2gm-cm ~ 42gm-cm [0.003in-oz ~ 0.6in-oz] 용량
- 5%(366-0) 및 10%(366-2, 366-3) 정확도
- 세 개의 미니어처 어댑터 척 제공 가능
- 다이얼 인디케이터(표준)
- 과부하 보호