무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 S & Z 빔 스타일 로드셀 - Honeywell


기술 사양

주문 코드 CA151MY,1BB,2U,6E,9A,30B
범위 500N
정확성 ±0.03% 풀 스케일
비선형성 평균 ±0.03 %FS
히스테리시스 평균 ±0.03 %FS
출력 2mV/V(노미널)
작동 장력/압축
온도(작동) -20°C~80°C[-4°F~176°F]
온도(보정) -10°C~40°C[14°F~104°F]
온도 효과(영점) 전체 0.003%/°C
온도 효과(범위) 0.003 % 판독/°C
전기 단자부(표준) 통합 케이블(PVC), 1,5m[4.92ft]
케이스 재질 합금 강철
시리즈
이름
모델 151

기술 사양

주문 코드 CA151MY,1BB,2U,6E,9A,30B
범위 500N
정확성 ±0.03% 풀 스케일
비선형성 평균 ±0.03 %FS
히스테리시스 평균 ±0.03 %FS
출력 2mV/V(노미널)
작동 장력/압축
온도(작동) -20°C~80°C[-4°F~176°F]
온도(보정) -10°C~40°C[14°F~104°F]
온도 효과(영점) 전체 0.003%/°C
온도 효과(범위) 0.003 % 판독/°C
전기 단자부(표준) 통합 케이블(PVC), 1,5m[4.92ft]
케이스 재질 합금 강철
시리즈
이름
모델 151

문서

제목 문서 유형 언어 크기
151 고해상도 사진 사진 -- 567KB
151 저해상도 사진 사진 -- 81KB
모델 151/152: 장력 및 압축 , S-빔 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 344KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 151 정면도 영어 567KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

제품 특징

  • 장력/압축 부하/힘 측정
  • 넓은 용량 범위: 50N~50,000N
  • 정확도: ±0.03%FS
  • 메트릭 스레드
  • 일체형, 니켈 도금 합금강 또는 알루미늄 구조
  • 과부하 용량: 150%FS
  • IP67 밀폐
  • 통합 케이블: 1,5m[4.92ft]

응용 분야

  • 의료: 주사기 및 바늘 테스트
  • 산업: 범용 테스트 기계
  • 산업: 재료 테스트 기계

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink