무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 석유 및 가스 압력 트랜스듀서 - Honeywell


기술 사양

폼 팩터 석유 및 가스
압력
범위
5000psi
압력 장치 게이지
정확성 ±0.2%FSS
출력 4mA~20mA, 2-와이어
분해능 무한
보정 1-와이어 션트 보정
매체 부식성 및 마모성 서비스, Inconel® X-750
온도(작동) -40°C~125°C[-40°F~257°F]
온도(보정) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
온도 효과(영점) <±0.018%FSS/°C[0.01%FSS/°F]
온도 효과(범위) <±0.018% 판독값/°C[0.01% 판독값/°F]
보호 등급 밀폐된 IP68/NEMA 6P
전기 단자부(표준) MS 시리즈 호환 4-핀(32A-14S-2P-10-M2)
절연 저항 >100MOhm @ 20Vdc
영점 및 범위 조절 현장 조절 가능
주파수 반응 2500Hz
내부 증폭기 4mA~20mA, 2-와이어, 본질 안전
회로 보호 공급 리드의 역극성 보호
RFI/EMI 보호 최대 2.7GHz의 잡음 내성
과부하(안전) 150% 정격 FS 또는 Weco® 1502 피팅의 한계
과부하(파열) 250% 정격 압력 또는 Weco® 1502 피팅의 한계
습식 부품 재질 Inconel® X-750
케이스 재질 Inconel® X-750
본질 안전 옵션
무게 2.2kg[4.85lb]
압력 포트 Weco® 1502 윙 유니언, 광폭 애퍼처, Ø22.35mm[0.88in]
제품 규격 Ø93.98mm x 88,9mm[Ø3.7in x 3.5in]
기관 승인 및
표준
CE, cFMus, EX 및 IEC Ex 승인
UNSPSC
코드
41112110
UNSPSC 상품 41112110 압력 트랜스듀서
가용성 글로벌
시리즈
이름
437

기술 사양

폼 팩터 석유 및 가스
압력
범위
5000psi
압력 장치 게이지
정확성 ±0.2%FSS
출력 4mA~20mA, 2-와이어
분해능 무한
보정 1-와이어 션트 보정
매체 부식성 및 마모성 서비스, Inconel® X-750
온도(작동) -40°C~125°C[-40°F~257°F]
온도(보정) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
온도 효과(영점) <±0.018%FSS/°C[0.01%FSS/°F]
온도 효과(범위) <±0.018% 판독값/°C[0.01% 판독값/°F]
보호 등급 밀폐된 IP68/NEMA 6P
전기 단자부(표준) MS 시리즈 호환 4-핀(32A-14S-2P-10-M2)
절연 저항 >100MOhm @ 20Vdc
영점 및 범위 조절 현장 조절 가능
주파수 반응 2500Hz
내부 증폭기 4mA~20mA, 2-와이어, 본질 안전
회로 보호 공급 리드의 역극성 보호
RFI/EMI 보호 최대 2.7GHz의 잡음 내성
과부하(안전) 150% 정격 FS 또는 Weco® 1502 피팅의 한계
과부하(파열) 250% 정격 압력 또는 Weco® 1502 피팅의 한계
습식 부품 재질 Inconel® X-750
케이스 재질 Inconel® X-750
본질 안전 옵션
무게 2.2kg[4.85lb]
압력 포트 Weco® 1502 윙 유니언, 광폭 애퍼처, Ø22.35mm[0.88in]
제품 규격 Ø93.98mm x 88,9mm[Ø3.7in x 3.5in]
기관 승인 및
표준
CE, cFMus, EX 및 IEC Ex 승인
UNSPSC
코드
41112110
UNSPSC 상품 41112110 압력 트랜스듀서
가용성 글로벌
시리즈
이름
437

문서

제목 문서 유형 언어 크기
437 고해상도 사진 사진 -- 581KB
437 저해상도 사진 사진 -- 68KB
데이터시트: 모델 434, 435 및 437 윙 유니온 압력 센서 데이터시트 영어 515KB
Installation Instructions: 모델 434, 435 및 437 윙 유니온 압력 센서 설치 안내 영어 319KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
석유 굴착을 위한 시추 중 측정(MWD) 응용 분야 노트 영어 434KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications 응용 분야 노트 영어 6MB
Model 437 Front View - Handle 사진 영어 581KB
Model 437 Front View - Cage 사진 영어 688KB
모델 427 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 400KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 고정확도 ±0.1%FSSBFSL(모델 435), 표준 정확도 ±0.2%FSSBFSL(모델 434/435/437)
  • 전체 용접 일체형, 밀폐 스테인리스강 구조
  • 표준 애퍼처(모델 434/435) 및 고점성 매질 혼합물을 지원하기 위한 광폭 애퍼처(모델 437) 압력 포트 사용 가능
  • Inconel® X-750 또는 Inconel® 718(NACE 준수) 습식 부품은 마모성 또는 부식성 매질에 대한 추가적인 내구성을 제공합니다.
  • 다중 전기 커넥터 지원
  • 고정확도 션트 교정 옵션을 통해 사용자는 현장에서 오프셋 신호를 검증할 수 있으므로 센서를 시스템에 능동적으로 연결할 수 있습니다. 1-와이어 및 2-와이어 옵션이 제공됩니다.
  • 보호 케이지 옵션은 추가적인 전기 연결 보호 기능을 제공하고 내구성을 높여 줍니다.
  • RFI/EMI 보호
  • 본질적으로 안전: CFMUS/ATEX/IEC Ex 인증
  • CE 승인

응용 분야

  • 산처리
  • 초크 매니폴드
  • 프랙처링 및 시멘팅
  • 시추 중 측정(MWD)
  • 머드 펌프/머드 로깅
  • 신규 유정 개발 및 추출
  • 석유 및 가스 시추
  • 서비스 및 시멘트 트럭
  • 스탠드파이프
  • 자극
  • 정두(well head) 측정

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink