폼 팩터 | 석유 및 가스 |
압력 범위 |
5000psi |
압력 장치 | 게이지 |
정확성 | ±0.2%FSS |
출력 | 4mA~20mA, 2-와이어 |
분해능 | 무한 |
보정 | 2-와이어 션트 교정 |
매체 | 부식성 및 마모성 서비스, Inconel® X-750 |
온도(작동) | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
온도(보정) | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
온도 효과(영점) | <±0.018%FSS/°C[0.01%FSS/°F] |
온도 효과(범위) | <±0.018% 판독값/°C[0.01% 판독값/°F] |
보호 등급 | 밀폐된 IP68/NEMA 6P |
전기 단자부(표준) | Bendix PT 6핀, PTIH-10-6P |
절연 저항 | >100MOhm @ 20Vdc |
영점 및 범위 조절 | 현장 조절 가능 |
주파수 반응 | 2500Hz |
내부 증폭기 | 4mA~20mA, 2-와이어, 본질 안전 |
회로 보호 | 공급 리드의 역극성 보호 |
RFI/EMI 보호 | 최대 2.7GHz의 잡음 내성 |
과부하(안전) | 150% 정격 FS 또는 Weco® 1502 피팅의 한계 |
과부하(파열) | 250% 정격 압력 또는 Weco® 1502 피팅의 한계 |
습식 부품 재질 | Inconel® X-750 |
케이스 재질 | Inconel® X-750 |
본질 안전 옵션 | 예 |
무게 | 2.2kg[4.85lb] |
압력 포트 | Weco® 1502 윙 유니언, 광폭 애퍼처, Ø22.35mm[0.88in] |
제품 규격 | Ø93.98mm x 88,9mm[Ø3.7in x 3.5in] |
기관 승인 및 표준 |
CE, cFMus, EX 및 IEC Ex 승인 |
UNSPSC 코드 |
41112110 |
UNSPSC 상품 | 41112110 압력 트랜스듀서 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
437 |
기술 사양
폼 팩터 | 석유 및 가스 |
압력 범위 |
5000psi |
압력 장치 | 게이지 |
정확성 | ±0.2%FSS |
출력 | 4mA~20mA, 2-와이어 |
분해능 | 무한 |
보정 | 2-와이어 션트 교정 |
매체 | 부식성 및 마모성 서비스, Inconel® X-750 |
온도(작동) | -40°C~125°C[-40°F~257°F] |
온도(보정) | -40°C~85°C[-40°F~185°F] |
온도 효과(영점) | <±0.018%FSS/°C[0.01%FSS/°F] |
온도 효과(범위) | <±0.018% 판독값/°C[0.01% 판독값/°F] |
보호 등급 | 밀폐된 IP68/NEMA 6P |
전기 단자부(표준) | Bendix PT 6핀, PTIH-10-6P |
절연 저항 | >100MOhm @ 20Vdc |
영점 및 범위 조절 | 현장 조절 가능 |
주파수 반응 | 2500Hz |
내부 증폭기 | 4mA~20mA, 2-와이어, 본질 안전 |
회로 보호 | 공급 리드의 역극성 보호 |
RFI/EMI 보호 | 최대 2.7GHz의 잡음 내성 |
과부하(안전) | 150% 정격 FS 또는 Weco® 1502 피팅의 한계 |
과부하(파열) | 250% 정격 압력 또는 Weco® 1502 피팅의 한계 |
습식 부품 재질 | Inconel® X-750 |
케이스 재질 | Inconel® X-750 |
본질 안전 옵션 | 예 |
무게 | 2.2kg[4.85lb] |
압력 포트 | Weco® 1502 윙 유니언, 광폭 애퍼처, Ø22.35mm[0.88in] |
제품 규격 | Ø93.98mm x 88,9mm[Ø3.7in x 3.5in] |
기관 승인 및 표준 |
CE, cFMus, EX 및 IEC Ex 승인 |
UNSPSC 코드 |
41112110 |
UNSPSC 상품 | 41112110 압력 트랜스듀서 |
가용성 | 글로벌 |
시리즈 이름 |
437 |
제목 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
437 고해상도 사진 | 사진 | -- | 581KB |
---|---|---|---|
437 저해상도 사진 | 사진 | -- | 68KB |
데이터시트: 모델 434, 435 및 437 윙 유니온 압력 센서 | 데이터시트 | 영어 | 515KB |
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 | 제품 가이드 | 영어 | 1MB |
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 | 응용 분야 노트 | 영어 | 7MB |
석유 굴착을 위한 시추 중 측정(MWD) | 응용 분야 노트 | 영어 | 434KB |
석유 및 가스 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 4MB |
T&M 개요 브로셔 | 브로셔 | 영어 | 413KB |
항공우주 테스트 및 측정 기능 | 응용 분야 노트 | 영어 | 2MB |