무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 석유 및 가스 압력 트랜스듀서 - Honeywell


기술 사양

폼 팩터 석유 및 가스
압력
범위
10000psi
압력 장치 게이지
정확성 ±0.2%FSS
출력 4mA~20mA, 2-와이어
분해능 무한
보정 5-점 교정: 풀 스케일의 0%, 50% 및 100%
매체 부식성 및 마모성 서비스, Inconel® X-750
온도(작동) -40°C~125°C[-40°F~257°F]
온도(보정) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
온도 효과(영점) <±0.018%FSS/°C[0.01%FSS/°F]
온도 효과(범위) <±0.018% 판독값/°C[0.01% 판독값/°F]
보호 등급 밀폐된 IP68/NEMA 6P
전기 단자부(표준) MS 시리즈 호환 4-핀(32A-14S-2P-10-M2)
절연 저항 >100MOhm @ 20Vdc
영점 및 범위 조절 현장 조절 가능
주파수 반응 2500Hz
내부 증폭기 4mA~20mA, 2-와이어, 본질 안전
회로 보호 공급 리드의 역극성 보호
RFI/EMI 보호 최대 2.7GHz의 잡음 내성
과부하(안전) 150% 정격 FS 또는 Weco® 1502 피팅의 한계
과부하(파열) 250% 정격 압력 또는 Weco® 1502 피팅의 한계
습식 부품 재질 Inconel® X-750
케이스 재질 Inconel® X-750
본질 안전 옵션
무게 2.2kg[4.85lb]
압력 포트 Weco® 1502 윙 유니언, 표준 애퍼처, Ø19.05mm[0.75in]
제품 규격 Ø93.98mm x 91.44mm[Ø3.7in x 3.6in]
기관 승인 및
표준
CE, cFMus, EX 및 IEC Ex 승인
UNSPSC
코드
41112110
UNSPSC 상품 41112110 압력 트랜스듀서
가용성 글로벌
시리즈
이름
435

기술 사양

폼 팩터 석유 및 가스
압력
범위
10000psi
압력 장치 게이지
정확성 ±0.2%FSS
출력 4mA~20mA, 2-와이어
분해능 무한
보정 5-점 교정: 풀 스케일의 0%, 50% 및 100%
매체 부식성 및 마모성 서비스, Inconel® X-750
온도(작동) -40°C~125°C[-40°F~257°F]
온도(보정) -40°C to 85 °C [-40°F to 185°F]
온도 효과(영점) <±0.018%FSS/°C[0.01%FSS/°F]
온도 효과(범위) <±0.018% 판독값/°C[0.01% 판독값/°F]
보호 등급 밀폐된 IP68/NEMA 6P
전기 단자부(표준) MS 시리즈 호환 4-핀(32A-14S-2P-10-M2)
절연 저항 >100MOhm @ 20Vdc
영점 및 범위 조절 현장 조절 가능
주파수 반응 2500Hz
내부 증폭기 4mA~20mA, 2-와이어, 본질 안전
회로 보호 공급 리드의 역극성 보호
RFI/EMI 보호 최대 2.7GHz의 잡음 내성
과부하(안전) 150% 정격 FS 또는 Weco® 1502 피팅의 한계
과부하(파열) 250% 정격 압력 또는 Weco® 1502 피팅의 한계
습식 부품 재질 Inconel® X-750
케이스 재질 Inconel® X-750
본질 안전 옵션
무게 2.2kg[4.85lb]
압력 포트 Weco® 1502 윙 유니언, 표준 애퍼처, Ø19.05mm[0.75in]
제품 규격 Ø93.98mm x 91.44mm[Ø3.7in x 3.6in]
기관 승인 및
표준
CE, cFMus, EX 및 IEC Ex 승인
UNSPSC
코드
41112110
UNSPSC 상품 41112110 압력 트랜스듀서
가용성 글로벌
시리즈
이름
435

문서

제목 문서 유형 언어 크기
435 고해상도 사진 사진 -- 884KB
435 저해상도 사진 사진 -- 86KB
데이터시트: 모델 434, 435 및 437 윙 유니온 압력 센서 데이터시트 영어 515KB
Installation Instructions: 모델 434, 435 및 437 윙 유니온 압력 센서 설치 안내 영어 319KB
석유 굴착 응용 분야의 센서 및 스위치 응용 분야 노트 영어 7MB
석유 굴착을 위한 시추 중 측정(MWD) 응용 분야 노트 영어 434KB
Wing Union/Hammer Union Pressure Sensors Models 434, 435, & 437 Applications 응용 분야 노트 영어 6MB
모델 435 정면도 사진 영어 86KB
모델 435 하면도 사진 영어 95KB
모델 435 평면도 사진 영어 143KB
모델 425 압력 트랜스듀서 데이터시트 데이터시트 영어 402KB
Pressure Accessories Datasheet 데이터시트 영어 374KB
T&M 압력 트랜스듀서 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 고정확도 ±0.1%FSSBFSL(모델 435), 표준 정확도 ±0.2%FSSBFSL(모델 434/435/437)
  • 전체 용접 일체형, 밀폐 스테인리스강 구조
  • 표준 애퍼처(모델 434/435) 및 고점성 매질 혼합물을 지원하기 위한 광폭 애퍼처(모델 437) 압력 포트 사용 가능
  • Inconel® X-750 또는 Inconel® 718(NACE 준수) 습식 부품은 마모성 또는 부식성 매질에 대한 추가적인 내구성을 제공합니다.
  • 다중 전기 커넥터 지원
  • 고정확도 션트 교정 옵션을 통해 사용자는 현장에서 오프셋 신호를 검증할 수 있으므로 센서를 시스템에 능동적으로 연결할 수 있습니다. 1-와이어 및 2-와이어 옵션이 제공됩니다.
  • 보호 케이지 옵션은 추가적인 전기 연결 보호 기능을 제공하고 내구성을 높여 줍니다.
  • RFI/EMI 보호
  • 본질적으로 안전: CFMUS/ATEX/IEC Ex 인증
  • CE 승인

응용 분야

  • 산처리
  • 초크 매니폴드
  • 프랙처링 및 시멘팅
  • 시추 중 측정(MWD)
  • 머드 펌프/머드 로깅
  • 신규 유정 개발 및 추출
  • 석유 및 가스 시추
  • 서비스 및 시멘트 트럭
  • 스탠드파이프
  • 자극
  • 정두(well head) 측정

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink