무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 충전 출력 - Honeywell


기술 사양

제품 060-K896-01
주문 코드 AG910YF,17B
범위 50pC/G
동적 범위 1000G
감도 50pC/G
횡방향 감도 5% 미만
온도 감도 0.145/°F
주파수 범위 1Hz~10kHz
진폭 선형성 선형성 1% 이상
장착된 베이스 공명 18kHz
전기 단자부 마이크로닷 10-32 UNF
커넥터 측면 출력
온도(작동) -57°C~249°C[-40°F~480°F]
보호 등급 IP67/NEMA 4
입력 자가발전
충전 진폭 필요 CA2
격리 베이스 격리
상대 커넥터 마이크로닷 10-32 UNF
전기 용량 450pF
재질 스테인리스강
장착 토크 3Nm[2ft-lb]
무게 0.03kg[1oz]
제품 규격 Ø 13.97mm x 20.06mm 높이[Ø0.55in x 0.79in H]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
MAQ14

기술 사양

제품 060-K896-01
주문 코드 AG910YF,17B
범위 50pC/G
동적 범위 1000G
감도 50pC/G
횡방향 감도 5% 미만
온도 감도 0.145/°F
주파수 범위 1Hz~10kHz
진폭 선형성 선형성 1% 이상
장착된 베이스 공명 18kHz
전기 단자부 마이크로닷 10-32 UNF
커넥터 측면 출력
온도(작동) -57°C~249°C[-40°F~480°F]
보호 등급 IP67/NEMA 4
입력 자가발전
충전 진폭 필요 CA2
격리 베이스 격리
상대 커넥터 마이크로닷 10-32 UNF
전기 용량 450pF
재질 스테인리스강
장착 토크 3Nm[2ft-lb]
무게 0.03kg[1oz]
제품 규격 Ø 13.97mm x 20.06mm 높이[Ø0.55in x 0.79in H]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
MAQ14

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MAQ14 고해상도 사진 사진 -- 343KB
모델 MAQ14 저해상도 사진 사진 -- 60KB
모델 MAQ14 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 189KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

제품 특징

  • 소형 크기
  • 충전 출력(pC/G)
  • 18kHz 장착된 주파수
  • 일반용
  • 측면 입구 마이크로닷 커넥터

응용 분야

  • 장비 상태 모니터링
  • 자동차 테스트
  • 실험실 테스트
  • 모달 연구
  • 테스트 셀
  • 기계 공구
  • 임팩트 해머

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink