무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 S & Z 빔 스타일 로드셀 - Honeywell


기술 사양

주문 코드 BL810LV,1AH,2U,6F,15C
범위 7,500Kg
정확성 ±0.03% 풀 스케일
출력 2mV/V(노미널)
작동 장력/압축
온도(작동) -30°C~70°C[-22°F~158°F]
온도(보정) -20°C~55°C[-4°F~131°F]
온도 효과(영점) ±0.03% 풀 스케일/10°C
온도 효과(범위) ±0.03% 풀 스케일/10°C
전기 단자부(표준) 5mm[0.2in] 직경의 6m[19.69ft] 케이블
상대 커넥터 요구조건 없음
케이스 재질 니켈 도금 합금 강철
시리즈
이름
모델 123

기술 사양

주문 코드 BL810LV,1AH,2U,6F,15C
범위 7,500Kg
정확성 ±0.03% 풀 스케일
출력 2mV/V(노미널)
작동 장력/압축
온도(작동) -30°C~70°C[-22°F~158°F]
온도(보정) -20°C~55°C[-4°F~131°F]
온도 효과(영점) ±0.03% 풀 스케일/10°C
온도 효과(범위) ±0.03% 풀 스케일/10°C
전기 단자부(표준) 5mm[0.2in] 직경의 6m[19.69ft] 케이블
상대 커넥터 요구조건 없음
케이스 재질 니켈 도금 합금 강철
시리즈
이름
모델 123

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 123 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 247KB
Load Accessories Datasheet 데이터시트 영어 513KB
모델 123 정면도 영어 148KB
모델 123 회전 투상도 영어 73KB
모델 123 평면도 영어 111KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB

제품 특징

  • 다양한 장력을 측정하기 위한 경제적이고 인기있는 설계
  • 20kg~1,000kg, 최대 1,000kg~20,000kg의 부하 범위
  • 전체 ±0.02% 또는 ±0.03%의 정확성
  • 원피스형, 니켈 도금, 합금 강철 구조
  • 소형 크기
  • 일체형 케이블

응용 분야

  • 토크
  • 휨 운동
  • 측면 부하
  • 일반 응용 분야

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink