쇼트 스트로크 LVDT
모델 S5 시리즈
ac-ac 단행정 변위 트랜스듀서. 고정형 유도 스프링 복귀 전기자. ±0.10in ~ ± 0.50in 범위. ±0.25% F.S. 비선형
고정형 유도 스프링 복귀 전기자를 포함한 모델 S-5 AC-AC 소형 변위 트랜스듀서의 범위는 ±0.01in ~ ±0.50in이며 정확도는 풀 스케일의 ±0.25%입니다. 행정 길이에 따라 출력 범위는 2mV/V/0.001in ~ 4mV/V/0.001in입니다. 5Vdc 보정된 파워 서플라이 또는 1V ~ 7V RMS 허용 파워 서플라이에서 모두 작동할 수 있는 서플라이. 장치는 -4°F~+257°F 온도에서 작동될 수 있고 스테인리스강 바디로 구성되며 다중도체 차폐 케이블이 있습니다.
기능
- 소형 설계
- 0.25% 비선형성
- 견고하고 향상된 정확도
- 전기 잡음에 대한 향상된 면역성
- 범위 ±0.01in ~ ±0.5in
- 작동 범위(표준) -58°F ~ 257°F
- 비회전 프로브
- 스레인리스강 구조
- 연장된 수명 주기
- 무한 분해능
- 고정 유도 스프링 반환식 전기자
- RoHS 비준수