무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 S & Z 빔 스타일 로드셀 - Honeywell


기술 사양

주문 코드 BL804LH,1AH,2U,6F,15C
범위 100Kg
정확성 ±0.02% 풀 스케일
출력 2mV/V(노미널)
작동 장력/압축
온도(작동) -30°C~70°C[-22°F~158°F]
온도(보정) -20°C~55°C[-4°F~131°F]
온도 효과(영점) ±0.02% 풀 스케일/10°C
온도 효과(범위) ±0.02% 풀 스케일/10°C
전기 단자부(표준) 3m[9.84ft] 자유 리드
상대 커넥터 요구조건 없음
케이스 재질 니켈 도금 합금 강철
시리즈
이름
모델 102

기술 사양

주문 코드 BL804LH,1AH,2U,6F,15C
범위 100Kg
정확성 ±0.02% 풀 스케일
출력 2mV/V(노미널)
작동 장력/압축
온도(작동) -30°C~70°C[-22°F~158°F]
온도(보정) -20°C~55°C[-4°F~131°F]
온도 효과(영점) ±0.02% 풀 스케일/10°C
온도 효과(범위) ±0.02% 풀 스케일/10°C
전기 단자부(표준) 3m[9.84ft] 자유 리드
상대 커넥터 요구조건 없음
케이스 재질 니켈 도금 합금 강철
시리즈
이름
모델 102

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 102 로드셀 데이터시트 데이터시트 영어 219KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB
로드셀 제품 가이드 제품 가이드 영어 1MB
타이어 제조용 타이어 균일성 기계 응용 분야 노트 영어 2MB
항공우주 테스트 및 측정 기능 응용 분야 노트 영어 2MB

제품 특징

  • 다양한 장력을 측정하기 위한 경제적이고 인기있는 설계
  • 20kg~1,000kg, 최대 1,000kg~20,000kg의 부하 범위
  • 전체 ±0.02% 또는 ±0.03%의 정확성
  • 원피스형, 니켈 도금, 합금 강철 구조
  • 소형 크기
  • 일체형 케이블

응용 분야

  • 토크
  • 휨 운동
  • 측면 부하
  • 일반 응용 분야

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink