무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 T&M 가속도계 - Honeywell


기술 사양

제품 060-J612-01
주문 코드 AG931GH,17B
범위 100 mV/G
동적 범위 ±80G
감도 100mV/G ±10%
횡방향 감도 5% 미만
온도 감도 10mV/°F
주파수 범위 2Hz~5kHz ±5%
진폭 선형성 선형성 1% 이상
장착된 베이스 공명 18Hz
전기 단자부 5m 통합 4 코어 스테인리스강 오버브레이드 PVC 케이블
커넥터 상단 출력
온도(작동) -12°C~138°C[-10°F~280°F]
보호 등급 IP67/NEMA 4
입력 정전류
공급 전압 18V~30V
바이어스 전압 12Vdc
케이블 스테인리스강 오버브레이드 PTFE
케이블 길이 4,9m[16ft]
전기 노이즈 최대 0.3mG
격리 베이스 격리
상대 커넥터 MH008
재질 스테인리스강
장착 토크 8Nm[6ft-lb]
무게 0.11kg[3.85oz]
제품 규격 24892mm A/F x 38,1mm 길이[0.98in A/F x 1.5in L]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
MAT53

기술 사양

제품 060-J612-01
주문 코드 AG931GH,17B
범위 100 mV/G
동적 범위 ±80G
감도 100mV/G ±10%
횡방향 감도 5% 미만
온도 감도 10mV/°F
주파수 범위 2Hz~5kHz ±5%
진폭 선형성 선형성 1% 이상
장착된 베이스 공명 18Hz
전기 단자부 5m 통합 4 코어 스테인리스강 오버브레이드 PVC 케이블
커넥터 상단 출력
온도(작동) -12°C~138°C[-10°F~280°F]
보호 등급 IP67/NEMA 4
입력 정전류
공급 전압 18V~30V
바이어스 전압 12Vdc
케이블 스테인리스강 오버브레이드 PTFE
케이블 길이 4,9m[16ft]
전기 노이즈 최대 0.3mG
격리 베이스 격리
상대 커넥터 MH008
재질 스테인리스강
장착 토크 8Nm[6ft-lb]
무게 0.11kg[3.85oz]
제품 규격 24892mm A/F x 38,1mm 길이[0.98in A/F x 1.5in L]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
MAT53

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MAT53 고해상도 사진 사진 -- 375KB
모델 MAT53 저해상도 사진 사진 -- 60KB
모델 MAT53 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 147KB
Accelerometer Accessories Datasheet 데이터시트 영어 316KB
모델 MAT53 정면도 사진 -- 75KB
모델 MAT53 하면도 사진 -- 70KB
Model MAT53 Bottom Angle View 사진 -- 80KB
Model MAT53 Top Angle View 사진 -- 72KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

제품 특징

  • 온도 및 진동 이중 출력
  • 2Hz~10kHz 이용 가능 주파수 범위
  • IEPE 출력
  • 낮은 베이스 스트레인 감도
  • 온도에 대한 전류 O/P
  • 스테인리스강 오버브레이드 PTFE 케이블
  • 스테인리스강을 덧입힌 케이블 또는 3핀 커넥터 전기 옵션