무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 속도 가속도계 - Honeywell


기술 사양

제품 060-J256-01
주문 코드 AG929SE,17B
범위 0.5in/sec RMS
동적 범위 50G
감도 4mA~20mA에서 1인치/초
횡방향 감도 5% 미만
온도 감도 0.145/°F
주파수 범위 2Hz~1kHz ±10 %
진폭 선형성 선형성 1% 이상
장착된 베이스 공명 5kHz
커넥터 상단 출력
온도(작동) -23°C~99°C[-10°F~210°F]
보호 등급 IP67/NEMA 4
입력 전압
출력 4mA~20mA
전류 범위 0.5mA~8mA
공급 전압 12V~32V
바이어스 전압 12Vdc
케이블 스테인리스강 외장 PTFE
케이블 길이 4,9m[16ft]
전기 노이즈 최대 0.3mG
격리 격리된 베이스
상대 커넥터 MH008
재질 스테인리스강
장착 토크 8Nm[6ft-lb]
무게 0.14kg[5oz]
제품 규격 28.96mm A/F x 72898mm 길이[1.14in A/F x 2.87in L]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
MAV52

기술 사양

제품 060-J256-01
주문 코드 AG929SE,17B
범위 0.5in/sec RMS
동적 범위 50G
감도 4mA~20mA에서 1인치/초
횡방향 감도 5% 미만
온도 감도 0.145/°F
주파수 범위 2Hz~1kHz ±10 %
진폭 선형성 선형성 1% 이상
장착된 베이스 공명 5kHz
커넥터 상단 출력
온도(작동) -23°C~99°C[-10°F~210°F]
보호 등급 IP67/NEMA 4
입력 전압
출력 4mA~20mA
전류 범위 0.5mA~8mA
공급 전압 12V~32V
바이어스 전압 12Vdc
케이블 스테인리스강 외장 PTFE
케이블 길이 4,9m[16ft]
전기 노이즈 최대 0.3mG
격리 격리된 베이스
상대 커넥터 MH008
재질 스테인리스강
장착 토크 8Nm[6ft-lb]
무게 0.14kg[5oz]
제품 규격 28.96mm A/F x 72898mm 길이[1.14in A/F x 2.87in L]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
MAV52

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MAV52 고해상도 사진 사진 -- 406KB
모델 MAV52 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 215KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB

제품 특징

  • 속도 측정
  • 2Hz~10kHz 이용 가능 주파수 범위
  • 속도에 비례한 4mA~20mA
  • 잠수 옵션
  • 스테인리스강 외장 PTFE 케이블

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink