무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

 고주파수 - 정전류 가속도계 - Honeywell


기술 사양

제품 060-J128-01
주문 코드 AG923GH,17A
범위 100 mV/G
동적 범위 ±80G
감도 100mV/G ±10%
횡방향 감도 5% 미만
온도 감도 0.145/°F
주파수 범위 2Hz~15kHz ±5%
진폭 선형성 선형성 1% 이상
장착된 베이스 공명 22kHz
전기 단자부 2핀 MS 커넥터
커넥터 상단 출력
온도(작동) -23°C~138°C[-10°F~280°F]
보호 등급 IP67/NEMA 4
입력 정전류
전류 범위 0.5mA~8mA
공급 전압 18V~30V
바이어스 전압 12Vdc
케이블 스테인리스강 오버브레이드 PTFE
케이블 길이 4,9m[16ft]
전기 노이즈 최대 0.1mG
격리 베이스 격리
재질 스테인리스강
장착 토크 8Nm[6ft-lb]
무게 0.03kg[1oz]
제품 규격 18.79mm A/F x 40.89mm 길이[0.74in A/F x 1.61in L]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
MA342

기술 사양

제품 060-J128-01
주문 코드 AG923GH,17A
범위 100 mV/G
동적 범위 ±80G
감도 100mV/G ±10%
횡방향 감도 5% 미만
온도 감도 0.145/°F
주파수 범위 2Hz~15kHz ±5%
진폭 선형성 선형성 1% 이상
장착된 베이스 공명 22kHz
전기 단자부 2핀 MS 커넥터
커넥터 상단 출력
온도(작동) -23°C~138°C[-10°F~280°F]
보호 등급 IP67/NEMA 4
입력 정전류
전류 범위 0.5mA~8mA
공급 전압 18V~30V
바이어스 전압 12Vdc
케이블 스테인리스강 오버브레이드 PTFE
케이블 길이 4,9m[16ft]
전기 노이즈 최대 0.1mG
격리 베이스 격리
재질 스테인리스강
장착 토크 8Nm[6ft-lb]
무게 0.03kg[1oz]
제품 규격 18.79mm A/F x 40.89mm 길이[0.74in A/F x 1.61in L]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
MA342

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MA342 고해상도 사진 사진 -- 199KB
모델 MA342 저해상도 사진 사진 -- 44KB
모델 MA341 및 MA342 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 218KB
모델 MA342 하면도 사진 -- 60KB
Model MA342 Top Angle View 사진 -- 74KB
Model MA342 Top View 사진 -- 48KB
가속도계 연결 커넥터/케이블 어셈블리 데이터시트 데이터시트 영어 316KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB

제품 특징

  • 고주파
  • 2Hz~15kHz 이용 가능 주파수 범위
  • IEPE 출력
  • mV/G 출력
  • 절연 ac 출력
  • 스테인리스강 오버브레이드 PTFE 케이블

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink