범용 가속도계
모델 MA15 시리즈
범용 가속도계. 전류 출력. 짝 커넥터 또는 일체형 케이블. 1/4-28 UNF 암 장착 홀. 50G 다이나믹 레인지
모델 MA15는 실험실 테스트, 모달 연구 및 테스트 셀을 포함한 산업용 실험 및 자동화 환경에서 사용하도록 설계된 저가의 증폭 압전형 가속도계입니다. 정전류 저출력 임피던스 출력이 고부하 정전용량을 구현하는 기능과 결합되어 데이터의 질적 저하 없이 저비용 케이블을 장시간 운용할 수 있습니다. 모델 MA15는 높은 고유 진동수, 넓은 주파수 범위 및 온도 범위에 걸쳐 온도 반응에 대한 균일한 감도가 특징입니다.
지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다. 모델 MA15는 커넥터 또는 통합 스테인리스강 외장 케이블(주문시 길이 명시) 또는 본질 안전 옵션과 같은 다수의 구성과 옵션을 포함합니다. 장착 구멍은 다양한 나사산으로 공급될 수 있습니다. 모델 MA15는 해당 분야의 예상 진동 레벨에 적합한 다양한 민감도로 공급될 수 있습니다.
기능
- 일반용
- G 출력에 비례한 4mA ~ 20mA 2선
- 사용 가능 범위 2Hz ~ 1kHz
- 본질 안전 옵션
- 스테인리스강 오버브레이드 PTFE 케이블