범용 가속도계
모델 MA11 시리즈
범용 가속도계. 커넥터, 일체형 케이블 또는 수중 케이블 버전 사용 가능. 다이나믹 레인지 ±50G 또는 ±80G
모델 MA11 증폭 압전형 가속도계는 실험실 테스트, 모달 연구 및 테스트 셀을 포함한 산업용 실험 및 자동화 환경에서 이용하도록 설계되었습니다. 지진 소자는 장착 베이스에서 기계적으로 분리되어 베이스 스트레인 감도가 낮아집니다. 스테인리스강 재질은 비자기 재질이므로 매우 낮은 자기장 민감도를 제공합니다. 밀폐된 본체와 함께 이 특징은 정확하고 신뢰도 높은 데이터를 보장합니다. 모델 MA11은 커넥터 또는 통합 스테인리스강 외장 케이블(주문시 길이 명시) 또는 수중 형식과 같은 다수의 구성과 옵션을 포함합니다. 모델 MA11은 적용 분야의 예상 진동 수준에 맞게 다수의 다른 다이나믹 레인지로 공급할 수 있습니다.
기능
- 일반용
- 이용 가능 주파수 범위 2Hz ~ 10kHz
- IEPE 출력
- mV/G 출력
- 본질 안전 옵션
- 복수 단자부 옵션