무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.


개요

전압 - Honeywell


기술 사양

제품 060-J077-03
주문 코드 AG919GJ
범위 ±5G
횡방향 감도 5% 미만
온도 감도 0.145/°F
주파수 범위 dc~300Hz
진폭 선형성 선형성 1% 이상
장착된 베이스 공명 18kHz
가속 범위/제한 동적 범위 x20
전기 단자부 5m 통합 4 코어 스테인리스강 오버브레이드 PVC 케이블
커넥터 측면 출력
온도(작동) -18°C~82°C[0°F~180°F]
보호 등급 IP65/NEMA 2
입력 전압
공급 전압 57 @ 7mA
케이블 스테인리스강 오버브레이드 PTFE
케이블 길이 4,9m[16ft]
전기 노이즈 10mG
격리 격리된 베이스
재질 스테인리스강
무게 0.04kg[1.4oz]
제품 규격 25,4mm 높이 x 25,4mm 폭[1.0in H x 1.0in W]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
MA331

기술 사양

제품 060-J077-03
주문 코드 AG919GJ
범위 ±5G
횡방향 감도 5% 미만
온도 감도 0.145/°F
주파수 범위 dc~300Hz
진폭 선형성 선형성 1% 이상
장착된 베이스 공명 18kHz
가속 범위/제한 동적 범위 x20
전기 단자부 5m 통합 4 코어 스테인리스강 오버브레이드 PVC 케이블
커넥터 측면 출력
온도(작동) -18°C~82°C[0°F~180°F]
보호 등급 IP65/NEMA 2
입력 전압
공급 전압 57 @ 7mA
케이블 스테인리스강 오버브레이드 PTFE
케이블 길이 4,9m[16ft]
전기 노이즈 10mG
격리 격리된 베이스
재질 스테인리스강
무게 0.04kg[1.4oz]
제품 규격 25,4mm 높이 x 25,4mm 폭[1.0in H x 1.0in W]
UNSPSC
코드
41113639
UNSPSC 상품 가속도계
가용성 글로벌
시리즈
이름
MA331

문서

제목 문서 유형 언어 크기
모델 MA331 고해상도 사진 사진 -- 99KB
모델 MA331 저해상도 사진 사진 -- 35KB
모델 MA331 및 MA332 가속도계 데이터시트 데이터시트 영어 191KB
T&M 개요 브로셔 브로셔 영어 413KB
석유 및 가스 브로셔 브로셔 영어 4MB

제품 특징

  • dc 반응
  • mV/V 출력
  • 스트레인 게이지 암페어와 사용하기 위한 용도
  • 스테인리스강 오버브레이드 PTFE 케이블

응용 분야

  • 장비 상태 모니터링
  • 자동차 테스트
  • 실험실 테스트

언어

소셜 미디어

사이트 정보

사이트맵

이용 약관

글로벌 구독 해지

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink